20176099
20176099
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 4 | 356,1117 € |
| 5 - 19 | 320,5059 € |
| 20 + | 284,8894 € |
| d1 for screw | 40.0 |
|---|---|
| Passo/TPI | 10.0 |
| Tipo | Type 2 |
| d2 tol. G6 | 63.0 |
| d3 ±0.15 | 93.0 |
| d4 ±0.15 | 78.0 |
| d5 for | M8 |
| l1 | 88.0 |
| l2 | 14.0 |
| w1 ±0.15 | 70.0 |
| Dyn. load C max. kN | 52.95 |
| Static load C0 max. kN | 152.00 |
| Stiffness N/µm | 715.0 |
| Material | Aço |
| Código do material | 8483403090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar