Menu Procurar

Porca esférica flangeada M6 25.0 5.0 Aço

As porcas esféricas flangeadas são um componente essencial para montagens com parafusos esféricos. Inclui uma flange incorporada que funciona como ponto de montagem para a porca, permitindo a fixação à estrutura da máquina. A flange conta com uma tolerância reduzida para garantir um reduzido retorno e uma excelente precisão e exatidão. Fabrico em aço
Referência da Essentra:

20176044

Número de peça do fabricante:

20176044

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 178,4843 €
5 - 19 160,6284 €
20 + 142,7832 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

178,48 €

1 x 178,4843 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 for screw 25.0
Passo/TPI 5.0
Tipo Tipo 1
d2 tol. G6 40.0
d3 ±0.15 62.0
d4 ±0.15 51.0
d5 for M6
l1 51.0
l2 10.0
w1 ±0.15 48.0
Dyn. load C max. kN 16.91
Static load C0 max. kN 48.09
Stiffness N/µm 441.0
Material Aço
Código do material 8483403090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos