Menu Procurar

Porcas de orelhas (wing e fly) - porcas de orelhas de plástico (wing)

Em stock

As porcas com orelhas têm patilhas que dão uma aderência extra e permitem uma instalação e remoção fáceis, rápidas e sem ferramentas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura geral Envergadura Comprar
0,0833 € - 0,1029 € 495 Em stock
M4 x 0.7
8.0 mm
16.0 mm
0,1318 € - 0,1628 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
13.4 mm
29.7 mm
0,1123 € - 0,1387 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
13.4 mm
29.7 mm
0,1543 € - 0,1905 € 10498 Em stock
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,2488 € - 0,2618 € 2998 Em stock
M10 x 1.5
18.3 mm
34.8 mm
  • de 2
Porca de orelhas M4 x 0.7 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10327401

Intervalo de preços
0,1029 € - 0,0833 €

Níveis de stock
495 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    9.5 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Envergadura
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Porca de orelhas M6 x 1.0 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Natural

10327456

Intervalo de preços
0,1628 € - 0,1318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    9.5 mm
  • Altura geral
    13.4 mm
  • Envergadura
    29.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Porca de orelhas M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Natural

10327449

Intervalo de preços
0,1387 € - 0,1123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    9.5 mm
  • Altura geral
    13.4 mm
  • Envergadura
    29.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Porca de orelhas M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10327395

Intervalo de preços
0,1905 € - 0,1543 €

Níveis de stock
10498 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    9.5 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Envergadura
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Porca de orelhas M10 x 1.5 18.3 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Natural

10327487

Intervalo de preços
0,2618 € - 0,2488 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    16.2 mm
  • Altura geral
    18.3 mm
  • Envergadura
    34.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm