Menu Procurar

Porcas de fixação para bucins - nylon

Em stock

Porcas de fixação e anilhas de vedação para bucins de cabo estão disponíveis como accessórios para toda a gama de bucins de nylon e latão

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
98 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprar
0,2788 € - 0,2938 € 1172 Em stock
PG11
0,8718 € - 0,9181 € 616 Em stock
M25 x 1.5
0,3361 € - 0,3539 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
0,1967 € - 0,2072 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
0,3185 € - 0,3347 € 2171 Em stock
PG 21
2,651 € - 2,7904 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 29
0,326 € - 0,3434 € 259 Em stock
M12 x 1.5
0,2399 € - 0,2529 € 90 Em stock
M25
0,2022 € - 0,2129 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 13.5
1,2701 € - 1,3367 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 36
0,1995 € - 0,21 € 2844 Em stock
M20
0,3035 € - 0,3197 € 290 Em stock
PG16
0,0795 € - 0,0834 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 9
0,2612 € - 0,2748 € 3400 Em stock
PG 21
0,2259 € - 0,2379 € 34740 Em stock
M25
1,1371 € - 1,1968 € 1470 Em stock
M63
0,3979 € - 0,419 € 3274 Em stock
1.000 in
0,257 € - 0,2704 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
0,7172 € - 0,7551 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
1,1371 € - 1,1968 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 48
  • de 5
Porca de bloqueio para PE PG11 24.0 mm PA Cinzento

10337646

Intervalo de preços
0,2938 € - 0,2788 €

Níveis de stock
1172 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG11
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE M25 x 1.5 32.0 mm PA Cinzento

10337790

Intervalo de preços
0,9181 € - 0,8718 €

Níveis de stock
616 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M25 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE M20 Nylon Preto

10301425

Intervalo de preços
0,3539 € - 0,3361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Código do material
    3917400099
  • Espessura
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M16 22.0 mm Nylon 6 preenchido com 30% vidro Preto

10152423

Intervalo de preços
0,2072 € - 0,1967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Código do material
    3926909790
  • Espessura
    5.0 mm
Porca de bloqueio para PE PG 21 36.0 mm Nylon 6 preenchido com 30% vidro Preto

10152584

Intervalo de preços
0,3347 € - 0,3185 €

Níveis de stock
2171 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanho da rosca
    PG 21
  • Código do material
    3926909790
  • Espessura
    7.0 mm
Porca de bloqueio para PE PG29 46.0 mm PA Cinzento

10644133

Intervalo de preços
2,7904 € - 2,651 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG 29
  • Código do material
    3926909790
  • Espessura
    7.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE M12 x 1.5 17.0 mm PA Cinzento

10337769

Intervalo de preços
0,3434 € - 0,326 €

Níveis de stock
259 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE M25 32.0 mm Nylon 6 preenchido com 30% vidro Preto

10152461

Intervalo de preços
0,2529 € - 0,2399 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Código do material
    3926909790
  • Espessura
    6.0 mm
Porca de bloqueio para PE PG 13.5 27.0 mm Nylon 6 preenchido com 30% vidro Preto

10152546

Intervalo de preços
0,2129 € - 0,2022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanho da rosca
    PG 13.5
  • Código do material
    3926909790
  • Espessura
    6.0 mm
Porca de bloqueio para PE PG 36 60.0 mm Nylon 6 preenchido com 30% vidro Preto

10152621

Intervalo de preços
1,3367 € - 1,2701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanho da rosca
    PG 36
  • Código do material
    3926909790
  • Espessura
    8.0 mm
Porca de bloqueio para PE M20 27.0 mm PA Cinzento

10152430

Intervalo de preços
0,21 € - 0,1995 €

Níveis de stock
2844 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE PG16 30.0 mm PA Cinzento

10152553

Intervalo de preços
0,3197 € - 0,3035 €

Níveis de stock
290 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanho da rosca
    PG16
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE PG 9 22.0 mm Nylon 6 Preto

10265345

Intervalo de preços
0,0834 € - 0,0795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    PG 9
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 21 36.0 mm Nylon 6 Preto

10265383

Intervalo de preços
0,2748 € - 0,2612 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    PG 21
  • Código do material
    3926909790
  • Espessura
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M25 33.0 mm Nylon 6 Preto

10265468

Intervalo de preços
0,2379 € - 0,2259 €

Níveis de stock
34740 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M63 74.0 mm Nylon 6 Preto

10265505

Intervalo de preços
1,1968 € - 1,1371 €

Níveis de stock
1470 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M63
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE 1.000 in 40.0 mm Nylon 6 Preto

10265543

Intervalo de preços
0,419 € - 0,3979 €

Níveis de stock
3274 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    1.000 in
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M12 Nylon Cinzento

10301296

Intervalo de preços
0,2704 € - 0,257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Código do material
    3917400099
  • Espessura
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M32 Nylon Preto

10301555

Intervalo de preços
0,7551 € - 0,7172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M32
  • Código do material
    3926909790
  • Espessura
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 48 69.0 mm Nylon 6 Preto

10265420

Intervalo de preços
1,1968 € - 1,1371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    PG 48
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida