Menu Procurar

Porcas de fixação para bucins - nylon

Em stock

Porcas de fixação e anilhas de vedação para bucins de cabo estão disponíveis como accessórios para toda a gama de bucins de nylon e latão

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
98 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprar
0,5597 € - 0,5897 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32 x 1.5
0,0877 € - 0,0924 € 126251 Em stock
PG 9
0,2612 € - 0,2748 € 871 Em stock
PG 21
1,1371 € - 1,1968 € 1100 Em stock
PG 48
0,2259 € - 0,2379 € 8 Em stock
M25
1,1371 € - 1,1968 € 502 Em stock
M63
0,8765 € - 0,9218 € 3122 Em stock
PG 42
0,8765 € - 0,9218 € 1090 Em stock
M50
0,3979 € - 0,419 € 500 Em stock
1.000 in
0,3151 € - 0,3319 € 1750 Em stock
M20 x 1.5
0,2788 € - 0,2938 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG9
0,4767 € - 0,5016 € 698 Em stock
PG21
0,7082 € - 0,7448 € 61 Em stock
M40
0,3153 € - 0,3315 € 300 Em stock
PG13
0,1653 € - 0,174 € 1369 Em stock
M12
0,3337 € - 0,3509 € 2450 Em stock
M32
0,8029 € - 0,8449 € 658 Em stock
M32 x 1.5
0,2669 € - 0,2808 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG11
0,4101 € - 0,4315 € 52 Em stock
M25
0,6199 € - 0,6533 € 259 Em stock
PG 29
  • de 5
Porca de bloqueio para PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Vermelho

10380925

Intervalo de preços
0,5897 € - 0,5597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 9 22.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265567

Intervalo de preços
0,0924 € - 0,0877 €

Níveis de stock
126251 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG 9
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 21 36.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265604

Intervalo de preços
0,2748 € - 0,2612 €

Níveis de stock
871 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG 21
  • Código do material
    3926909790
  • Espessura
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 48 69.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265642

Intervalo de preços
1,1968 € - 1,1371 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG 48
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M25 33.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265680

Intervalo de preços
0,2379 € - 0,2259 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M63 74.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265727

Intervalo de preços
1,1968 € - 1,1371 €

Níveis de stock
502 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M63
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG 42 63.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265635

Intervalo de preços
0,9218 € - 0,8765 €

Níveis de stock
3122 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG 42
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M50 60.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265710

Intervalo de preços
0,9218 € - 0,8765 €

Níveis de stock
1090 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M50
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE 1.000 in 40.0 mm Nylon 6 Cinzento

10265758

Intervalo de preços
0,419 € - 0,3979 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    1.000 in
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE M20 x 1.5 26.0 mm PA Cinzento

10337783

Intervalo de preços
0,3319 € - 0,3151 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE PG9 22.0 mm PA Cinzento

10337639

Intervalo de preços
0,2938 € - 0,2788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG9
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE PG21 17.0 mm PA Cinzento

10337677

Intervalo de preços
0,5016 € - 0,4767 €

Níveis de stock
698 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG21
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE M40 50.0 mm Nylon 6 preenchido com 30% vidro Preto

10152508

Intervalo de preços
0,7448 € - 0,7082 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanho da rosca
    M40
  • Código do material
    3926909790
  • Espessura
    7.0 mm
Porca de bloqueio para PE PG13 27.0 mm PA Cinzento

10337653

Intervalo de preços
0,3315 € - 0,3153 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    PG13
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE M12 17.0 mm PA Cinzento

10152393

Intervalo de preços
0,174 € - 0,1653 €

Níveis de stock
1369 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE M32 41.0 mm PA Cinzento

10152478

Intervalo de preços
0,3509 € - 0,3337 €

Níveis de stock
2450 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanho da rosca
    M32
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE M32 x 1.5 41.0 mm PA Cinzento

10337806

Intervalo de preços
0,8449 € - 0,8029 €

Níveis de stock
658 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE PG11 24.0 mm PA Cinzento

10152515

Intervalo de preços
0,2808 € - 0,2669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanho da rosca
    PG11
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
Porca de bloqueio para PE M25 Nylon Preto

10301487

Intervalo de preços
0,4315 € - 0,4101 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Código do material
    3917400099
  • Espessura
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Porca de bloqueio para PE PG29 46.0 mm PA Cinzento

10152591

Intervalo de preços
0,6533 € - 0,6199 €

Níveis de stock
259 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanho da rosca
    PG 29
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro