Menu Procurar

Porca flangeada TR8x1.5 20.0 Bronze

Flanged Bronze Nut is an essential component of lead screw assemblies. Designed for manual or motorised applications at low rotational speeds under load and provides a smooth finish that reduces wear on the lead screw. It is right-hand threaded, and resistant to corrosion and environmental conditions.
Referência da Essentra:

20754464

Número de peça do fabricante:

20754464

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 70,51 €
10 - 19 63,46 €
20 - 39 59,93 €
40 + 52,88 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

70,51 €

1 x 70,51 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR8x1.5
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 8.0
Lead 1.5
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 170.0
d2 tol. H9 18.0
d4 26.0
d5 tol. H9 6.0
l1 20.0
l2 7.0
Weight kg 0.135
Material Bronze
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos