20146993
20146993
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 231,9883 € |
| 10 - 19 | 208,7905 € |
| 20 + | 197,1969 € |
| Tamanho da rosca | TR40 x 7 |
|---|---|
| No. of starts | 1.0 |
| d1 tol 7H | 40.0 |
| Lead | 7.0 |
| Direção da rosca | Mão esquerda |
| Superfície de contacto | 2650.0 |
| d2 tol. H9 | 63.0 |
| d4 | 78.0 |
| d5 tol. H9 | 9.0 |
| l1 | 66.0 |
| l2 | 16.0 |
| Weight kg | 1.700 |
| Material | Bronze |
| Código do material | 8483608090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar