Menu Procurar

Porcas de aço cilíndricas

Em produção

As porcas de aço cilíndricas são fixadores normalmente utilizados conjuntamente com parafusos de avanço ou parafusos esféricos para converterem o movimento rotativo em movimento linear. A porca é roscada no parafuso e movimenta-se ao longo do comprimento do parafuso à medida que roda, proporcionando um movimento fluido e preciso.

São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Incluem roscas internas que correspondem ao parafusos para garantir uma durabilidade excecional e resistência ao desgaste devido ao material.

São utilizadas nos setores automóvel, aeroespacial ou construção para manter os parafusos de avanço na posição. Disponíveis como porcas de aço cilíndricas com rosca à direita padrão, bem como com rosca à esquerda.

  • Material: aço (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca d1 tol 7H Superfície de contacto Lead d2 tol. h10 Direção da rosca Comprar
288,8738 € - 339,8485 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Mão esquerda
252,865 € - 297,4949 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Mão esquerda
11,6905 € - 15,5839 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR10 x 4
10.0
150.0
4.0
22.0
Mão direita
54,8784 € - 67,98 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
Mão direita
13,2252 € - 17,6439 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR18 x 8
18.0
470.0
8.0
40.0
Mão direita
48,4615 € - 60,0078 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR36 x 12
36.0
1950.0
12.0
75.0
Mão direita
17,304 € - 23,072 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Mão esquerda
6,7156 € - 8,961 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
Mão direita
22,1656 € - 29,5507 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
Mão direita
10,2691 € - 13,6887 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 8
20.0
590.0
8.0
45.0
Mão direita
9,8159 € - 13,0913 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 6
14.0
285.0
6.0
30.0
Mão direita
10,3309 € - 13,7814 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR16 x 8
16.0
365.0
8.0
36.0
Mão direita
16,6036 € - 22,145 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR24 x 10
24.0
845.0
10.0
50.0
Mão direita
21,5682 € - 28,7679 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR28 x 10
28.0
1175.0
10.0
60.0
Mão direita
4,4908 € - 5,9946 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
Mão direita
217,4021 € - 255,7593 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Mão esquerda
14,1419 € - 18,849 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Mão direita
48,3379 € - 64,4471 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Mão esquerda
10,7738 € - 14,3685 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Mão direita
19,7451 € - 26,3165 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Mão direita
  • de 3
Porca cilíndrica TR70 x 10 100.0 Aço

20147709

Intervalo de preços
339,8485 € - 288,8738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR60 x 9 90.0 Aço

20147686

Intervalo de preços
297,4949 € - 252,865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Lead
    9.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR10 x 4 15.0 Aço

20149543

Intervalo de preços
15,5839 € - 11,6905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 4
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR40 x 14 60.0 Aço

20149475

Intervalo de preços
67,98 € - 54,8784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    14.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR18 x 8 27.0 Aço

20149437

Intervalo de preços
17,6439 € - 13,2252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR36 x 12 54.0 Aço

20149468

Intervalo de preços
60,0078 € - 48,4615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    12.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR22 x 5 33.0 Aço

20147488

Intervalo de preços
23,072 € - 17,304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR12 x 6 18.0 Aço

20149529

Intervalo de preços
8,961 € - 6,7156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR30 x 12 45.0 Aço

20149536

Intervalo de preços
29,5507 € - 22,1656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    12.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR20 x 8 30.0 Aço

20149444

Intervalo de preços
13,6887 € - 10,2691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR14 x 6 21.0 Aço

20149420

Intervalo de preços
13,0913 € - 9,8159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR16 x 8 24.0 Aço

20149031

Intervalo de preços
13,7814 € - 10,3309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR24 x 10 36.0 Aço

20149451

Intervalo de preços
22,145 € - 16,6036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR28 x 10 42.0 Aço

20149734

Intervalo de preços
28,7679 € - 21,5682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR14 x 3 21.0 Aço

20147396

Intervalo de preços
5,9946 € - 4,4908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR50 x 8 75.0 Aço

20147662

Intervalo de preços
255,7593 € - 217,4021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR26 x 5 39.0 Aço

20147518

Intervalo de preços
18,849 € - 14,1419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR40 x 7 60.0 Aço

20147624

Intervalo de preços
64,4471 € - 48,3379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR22 x 5 33.0 Aço

20147471

Intervalo de preços
14,3685 € - 10,7738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR30 x 6 45.0 Aço

20147556

Intervalo de preços
26,3165 € - 19,7451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita