Menu Procurar

Porcas de aço cilíndricas

Em produção

As porcas de aço cilíndricas são fixadores normalmente utilizados conjuntamente com parafusos de avanço ou parafusos esféricos para converterem o movimento rotativo em movimento linear. A porca é roscada no parafuso e movimenta-se ao longo do comprimento do parafuso à medida que roda, proporcionando um movimento fluido e preciso.

São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Incluem roscas internas que correspondem ao parafusos para garantir uma durabilidade excecional e resistência ao desgaste devido ao material.

São utilizadas nos setores automóvel, aeroespacial ou construção para manter os parafusos de avanço na posição. Disponíveis como porcas de aço cilíndricas com rosca à direita padrão, bem como com rosca à esquerda.

  • Material: aço (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca d1 tol 7H Superfície de contacto Lead d2 tol. h10 Direção da rosca Comprar
9,7953 € - 13,0604 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Mão esquerda
8,6932 € - 11,6081 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
Mão esquerda
4,4908 € - 5,9946 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
Mão direita
7,3027 € - 9,7335 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Mão esquerda
7,8383 € - 10,4545 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Mão direita
11,6905 € - 15,5839 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Mão esquerda
10,0116 € - 13,3488 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Mão esquerda
15,8105 € - 21,0738 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Mão esquerda
9,3524 € - 12,4733 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Mão direita
13,0192 € - 17,3658 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Mão direita
37,9761 € - 50,6348 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Mão direita
24,4728 € - 32,6407 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Mão esquerda
40,479 € - 53,972 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Mão esquerda
65,6625 € - 77,2397 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Mão esquerda
6,7156 € - 8,9404 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Mão direita
4,6968 € - 6,2521 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Mão direita
8,961 € - 11,9583 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Mão esquerda
10,7738 € - 14,3685 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Mão direita
19,2713 € - 25,6779 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Mão esquerda
37,2448 € - 49,6666 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Mão esquerda
  • de 3
Porca cilíndrica TR14 x 3 21.0 Aço

20147402

Intervalo de preços
13,0604 € - 9,7953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR18 x 4 27.0 Aço

20147440

Intervalo de preços
11,6081 € - 8,6932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR14 x 3 21.0 Aço

20147396

Intervalo de preços
5,9946 € - 4,4908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR12 x 3 18.0 Aço

20147389

Intervalo de preços
9,7335 € - 7,3027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR10 x 2 15.0 Aço

20147358

Intervalo de preços
10,4545 € - 7,8383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR10 x 2 15.0 Aço

20147365

Intervalo de preços
15,5839 € - 11,6905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR20 x 4 30.0 Aço

20147464

Intervalo de preços
13,3488 € - 10,0116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR24 x 5 36.0 Aço

20147501

Intervalo de preços
21,0738 € - 15,8105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR20 x 4 30.0 Aço

20147457

Intervalo de preços
12,4733 € - 9,3524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR24 x 5 36.0 Aço

20147495

Intervalo de preços
17,3658 € - 13,0192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR36 x 6 54.0 Aço

20147594

Intervalo de preços
50,6348 € - 37,9761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR28 x 5 42.0 Aço

20147549

Intervalo de preços
32,6407 € - 24,4728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR36 x 6 54.0 Aço

20147600

Intervalo de preços
53,972 € - 40,479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR44 x 7 66.0 Aço

20147648

Intervalo de preços
77,2397 € - 65,6625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR16 x 4 24.0 Aço

20147419

Intervalo de preços
8,9404 € - 6,7156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR12 x 3 18.0 Aço

20147372

Intervalo de preços
6,2521 € - 4,6968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR16 x 4 24.0 Aço

20147426

Intervalo de preços
11,9583 € - 8,961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR22 x 5 33.0 Aço

20147471

Intervalo de preços
14,3685 € - 10,7738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR26 x 5 39.0 Aço

20147525

Intervalo de preços
25,6779 € - 19,2713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR30 x 6 45.0 Aço

20147563

Intervalo de preços
49,6666 € - 37,2448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda