Menu Procurar

Porcas de aço cilíndricas

Em produção

As porcas de aço cilíndricas são fixadores normalmente utilizados conjuntamente com parafusos de avanço ou parafusos esféricos para converterem o movimento rotativo em movimento linear. A porca é roscada no parafuso e movimenta-se ao longo do comprimento do parafuso à medida que roda, proporcionando um movimento fluido e preciso.

São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Incluem roscas internas que correspondem ao parafusos para garantir uma durabilidade excecional e resistência ao desgaste devido ao material.

São utilizadas nos setores automóvel, aeroespacial ou construção para manter os parafusos de avanço na posição. Disponíveis como porcas de aço cilíndricas com rosca à direita padrão, bem como com rosca à esquerda.

  • Material: aço (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca d1 tol 7H Superfície de contacto Lead d2 tol. h10 Direção da rosca Comprar
15,8105 € - 21,0738 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Mão esquerda
336,2126 € - 395,5406 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Mão esquerda
24,4728 € - 32,6407 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Mão esquerda
48,3379 € - 64,4471 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Mão esquerda
217,4021 € - 255,7593 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Mão esquerda
65,6625 € - 77,2397 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Mão esquerda
27,9233 € - 37,2345 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Mão esquerda
37,2448 € - 49,6666 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Mão esquerda
151,4821 € - 177,1806 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Mão direita
164,7073 € - 192,6203 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Mão direita
21,5682 € - 28,7679 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Mão direita
19,2713 € - 25,6779 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Mão esquerda
47,4006 € - 58,6997 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Mão direita
9,7953 € - 13,0604 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Mão esquerda
14,1419 € - 18,849 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Mão direita
7,8074 € - 10,3927 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
Mão direita
288,8738 € - 339,8485 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Mão esquerda
21,5682 € - 28,7679 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR28 x 10
28.0
1175.0
10.0
60.0
Mão direita
54,8784 € - 67,98 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
Mão direita
9,8159 € - 13,0913 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 6
14.0
285.0
6.0
30.0
Mão direita
  • de 3
Porca cilíndrica TR24 x 5 36.0 Aço

20147501

Intervalo de preços
21,0738 € - 15,8105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR80 x 10 110.0 Aço

20147723

Intervalo de preços
395,5406 € - 336,2126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR28 x 5 42.0 Aço

20147549

Intervalo de preços
32,6407 € - 24,4728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR40 x 7 60.0 Aço

20147624

Intervalo de preços
64,4471 € - 48,3379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR50 x 8 75.0 Aço

20147662

Intervalo de preços
255,7593 € - 217,4021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR44 x 7 66.0 Aço

20147648

Intervalo de preços
77,2397 € - 65,6625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR32 x 6 48.0 Aço

20147587

Intervalo de preços
37,2345 € - 27,9233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR30 x 6 45.0 Aço

20147563

Intervalo de preços
49,6666 € - 37,2448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR50 x 8 75.0 Aço

20147655

Intervalo de preços
177,1806 € - 151,4821 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR60 x 9 90.0 Aço

20147679

Intervalo de preços
192,6203 € - 164,7073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Lead
    9.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR32 x 6 48.0 Aço

20147570

Intervalo de preços
28,7679 € - 21,5682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR26 x 5 39.0 Aço

20147525

Intervalo de preços
25,6779 € - 19,2713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR40 x 7 60.0 Aço

20147617

Intervalo de preços
58,6997 € - 47,4006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR14 x 3 21.0 Aço

20147402

Intervalo de preços
13,0604 € - 9,7953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR26 x 5 39.0 Aço

20147518

Intervalo de preços
18,849 € - 14,1419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR18 x 4 27.0 Aço

20147433

Intervalo de preços
10,3927 € - 7,8074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR70 x 10 100.0 Aço

20147709

Intervalo de preços
339,8485 € - 288,8738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR28 x 10 42.0 Aço

20149734

Intervalo de preços
28,7679 € - 21,5682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR40 x 14 60.0 Aço

20149475

Intervalo de preços
67,98 € - 54,8784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    14.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR14 x 6 21.0 Aço

20149420

Intervalo de preços
13,0913 € - 9,8159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita