Menu Procurar

Porcas de aço cilíndricas

Em produção

As porcas de aço cilíndricas são fixadores normalmente utilizados conjuntamente com parafusos de avanço ou parafusos esféricos para converterem o movimento rotativo em movimento linear. A porca é roscada no parafuso e movimenta-se ao longo do comprimento do parafuso à medida que roda, proporcionando um movimento fluido e preciso.

São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Incluem roscas internas que correspondem ao parafusos para garantir uma durabilidade excecional e resistência ao desgaste devido ao material.

São utilizadas nos setores automóvel, aeroespacial ou construção para manter os parafusos de avanço na posição. Disponíveis como porcas de aço cilíndricas com rosca à direita padrão, bem como com rosca à esquerda.

  • Material: aço (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca d1 tol 7H Superfície de contacto Lead d2 tol. h10 Direção da rosca Comprar
8,961 € - 11,9583 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Mão esquerda
10,0116 € - 13,3488 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Mão esquerda
15,8105 € - 21,0738 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Mão esquerda
151,4821 € - 177,1806 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Mão direita
204,2078 € - 238,8467 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Mão direita
21,5682 € - 28,7679 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Mão direita
47,4006 € - 58,6997 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Mão direita
65,6625 € - 77,2397 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Mão esquerda
27,9233 € - 37,2345 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Mão esquerda
37,2448 € - 49,6666 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Mão esquerda
40,479 € - 53,972 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Mão esquerda
48,4615 € - 60,0078 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR36 x 12
36.0
1950.0
12.0
75.0
Mão direita
24,4728 € - 32,6407 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Mão esquerda
17,304 € - 23,072 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Mão esquerda
48,3379 € - 64,4471 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Mão esquerda
217,4021 € - 255,7593 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Mão esquerda
288,8738 € - 339,8485 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Mão esquerda
336,2126 € - 395,5406 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Mão esquerda
266,5537 € - 311,7501 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Mão direita
54,1162 € - 67,0221 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Mão direita
  • de 3
Porca cilíndrica TR16 x 4 24.0 Aço

20147426

Intervalo de preços
11,9583 € - 8,961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR20 x 4 30.0 Aço

20147464

Intervalo de preços
13,3488 € - 10,0116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR24 x 5 36.0 Aço

20147501

Intervalo de preços
21,0738 € - 15,8105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR50 x 8 75.0 Aço

20147655

Intervalo de preços
177,1806 € - 151,4821 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR70 x 10 100.0 Aço

20147693

Intervalo de preços
238,8467 € - 204,2078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR32 x 6 48.0 Aço

20147570

Intervalo de preços
28,7679 € - 21,5682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR40 x 7 60.0 Aço

20147617

Intervalo de preços
58,6997 € - 47,4006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR44 x 7 66.0 Aço

20147648

Intervalo de preços
77,2397 € - 65,6625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR32 x 6 48.0 Aço

20147587

Intervalo de preços
37,2345 € - 27,9233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR30 x 6 45.0 Aço

20147563

Intervalo de preços
49,6666 € - 37,2448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR36 x 6 54.0 Aço

20147600

Intervalo de preços
53,972 € - 40,479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR36 x 12 54.0 Aço

20149468

Intervalo de preços
60,0078 € - 48,4615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    12.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR28 x 5 42.0 Aço

20147549

Intervalo de preços
32,6407 € - 24,4728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR22 x 5 33.0 Aço

20147488

Intervalo de preços
23,072 € - 17,304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR40 x 7 60.0 Aço

20147624

Intervalo de preços
64,4471 € - 48,3379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR50 x 8 75.0 Aço

20147662

Intervalo de preços
255,7593 € - 217,4021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR70 x 10 100.0 Aço

20147709

Intervalo de preços
339,8485 € - 288,8738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR80 x 10 110.0 Aço

20147723

Intervalo de preços
395,5406 € - 336,2126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR80 x 10 110.0 Aço

20147716

Intervalo de preços
311,7501 € - 266,5537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR44 x 7 66.0 Aço

20147631

Intervalo de preços
67,0221 € - 54,1162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita