Menu Procurar

Porcas de aço cilíndricas

Em produção

As porcas de aço cilíndricas são fixadores normalmente utilizados conjuntamente com parafusos de avanço ou parafusos esféricos para converterem o movimento rotativo em movimento linear. A porca é roscada no parafuso e movimenta-se ao longo do comprimento do parafuso à medida que roda, proporcionando um movimento fluido e preciso.

São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Incluem roscas internas que correspondem ao parafusos para garantir uma durabilidade excecional e resistência ao desgaste devido ao material.

São utilizadas nos setores automóvel, aeroespacial ou construção para manter os parafusos de avanço na posição. Disponíveis como porcas de aço cilíndricas com rosca à direita padrão, bem como com rosca à esquerda.

  • Material: aço (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca d1 tol 7H Superfície de contacto Lead d2 tol. h10 Direção da rosca Comprar
12,0061 € - 16,0047 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Mão esquerda
8,9279 € - 11,9215 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
Mão esquerda
4,8236 € - 6,4209 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Mão direita
7,4999 € - 9,9963 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Mão esquerda
8,0499 € - 10,7368 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Mão direita
10,0598 € - 13,413 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Mão esquerda
4,6121 € - 6,1565 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
Mão direita
19,7916 € - 26,3712 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Mão esquerda
38,2504 € - 51,0076 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Mão esquerda
10,2819 € - 13,7092 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Mão esquerda
209,7214 € - 245,2956 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Mão direita
55,5773 € - 68,8317 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Mão direita
16,2374 € - 21,6428 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Mão esquerda
223,272 € - 262,6648 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Mão esquerda
296,6734 € - 349,0244 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Mão esquerda
25,1336 € - 33,522 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Mão esquerda
17,7712 € - 23,6949 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Mão esquerda
49,643 € - 66,1872 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Mão esquerda
259,6924 € - 305,5273 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Mão esquerda
10,5464 € - 14,0583 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 8
20.0
590.0
8.0
45.0
Mão direita
  • de 3
Porca cilíndrica TR10 x 2 15.0 Aço

20147365

Intervalo de preços
16,0047 € - 12,0061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR18 x 4 27.0 Aço

20147440

Intervalo de preços
11,9215 € - 8,9279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR12 x 3 18.0 Aço

20147372

Intervalo de preços
6,4209 € - 4,8236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR12 x 3 18.0 Aço

20147389

Intervalo de preços
9,9963 € - 7,4999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR10 x 2 15.0 Aço

20147358

Intervalo de preços
10,7368 € - 8,0499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR14 x 3 21.0 Aço

20147402

Intervalo de preços
13,413 € - 10,0598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR14 x 3 21.0 Aço

20147396

Intervalo de preços
6,1565 € - 4,6121 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR26 x 5 39.0 Aço

20147525

Intervalo de preços
26,3712 € - 19,7916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR30 x 6 45.0 Aço

20147563

Intervalo de preços
51,0076 € - 38,2504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR20 x 4 30.0 Aço

20147464

Intervalo de preços
13,7092 € - 10,2819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR70 x 10 100.0 Aço

20147693

Intervalo de preços
245,2956 € - 209,7214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR44 x 7 66.0 Aço

20147631

Intervalo de preços
68,8317 € - 55,5773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR24 x 5 36.0 Aço

20147501

Intervalo de preços
21,6428 € - 16,2374 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR50 x 8 75.0 Aço

20147662

Intervalo de preços
262,6648 € - 223,272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR70 x 10 100.0 Aço

20147709

Intervalo de preços
349,0244 € - 296,6734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR28 x 5 42.0 Aço

20147549

Intervalo de preços
33,522 € - 25,1336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR22 x 5 33.0 Aço

20147488

Intervalo de preços
23,6949 € - 17,7712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR40 x 7 60.0 Aço

20147624

Intervalo de preços
66,1872 € - 49,643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR60 x 9 90.0 Aço

20147686

Intervalo de preços
305,5273 € - 259,6924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Lead
    9.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR20 x 8 30.0 Aço

20149444

Intervalo de preços
14,0583 € - 10,5464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita