Menu Procurar

Porca sextavada de flange - plástica

Em stock

Uma porca de flange é uma porca sextavada com uma flange na base, atuando como uma anilha integrada. Espalha a carga e evita danos à peça, além de reduzir o risco de afrouxamento da porca na aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Altura geral Comprar
0,1086 € - 0,1144 € 470 Em stock
M6
10.0 mm
7.3 mm
0,1277 € - 0,1344 € 7396 Em stock
M8
14.0 mm
9.0 mm
0,1086 € - 0,1144 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0 mm
6.5 mm
1,2401 € - 1,3066 € 4220 Em stock
M10
9.5 mm
0,171 € - 0,1799 € 1945 Em stock
M5
8.0 mm
5.1 mm
0,1389 € - 0,1464 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
6.0 mm
0,1585 € - 0,1668 € 28719 Em stock
M4
7.0 mm
4.1 mm
0,1487 € - 0,1565 € 38080 Em stock
M3
5.5 mm
3.2 mm
0,2126 € - 0,2238 € 1057 Em stock
M8
13.0 mm
8.0 mm
0,1904 € - 0,2004 € 8990 Em stock
M6
10.0 mm
6.0 mm
0,6268 € - 0,6599 € 3953 Em stock
M12
18.7 mm
14.4 mm
0,5827 € - 0,7194 € 748 Em stock
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
0,4149 € - 0,5123 € 1500 Em stock
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
0,1276 € - 0,1575 € 67 Em stock
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
0,3266 € - 0,3438 € 16000 Em stock
M10
16.0 mm
9.5 mm
2,947 € - 3,1017 € 944 Em stock
M16
15.8 mm
0,0929 € - 0,0978 € 5692 Em stock
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
0,0822 € - 0,1015 € 130 Em stock
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
0,1291 € - 0,1359 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
0,3441 € - 0,3622 € 1000 Em stock
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
  • de 2
Porca de bloqueio M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061510

Intervalo de preços
0,1144 € - 0,1086 €

Níveis de stock
470 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    7.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca de bloqueio M8 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061527

Intervalo de preços
0,1344 € - 0,1277 €

Níveis de stock
7396 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância entre superfícies
    14.0 mm
  • Altura geral
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca de bloqueio M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061503

Intervalo de preços
0,1144 € - 0,1086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
porca aninha M10 16.0 mm Nylon Natural

10400494

Intervalo de preços
1,3066 € - 1,2401 €

Níveis de stock
4220 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Forma da porca
    Hexagonal
porca aninha M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10242735

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,171 €

Níveis de stock
1945 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    5.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
porca aninha M16 10.0 mm Nylon Branco

10139363

Intervalo de preços
0,1464 € - 0,1389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Branco
  • Forma da porca
    Hexagonal
porca aninha M4 7.0 mm Nylon 6/6 Natural

10242728

Intervalo de preços
0,1668 € - 0,1585 €

Níveis de stock
28719 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura geral
    4.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
porca aninha M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10242711

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1487 €

Níveis de stock
38080 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura geral
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
porca aninha M8 13.0 mm Nylon 6/6 Natural

10102466

Intervalo de preços
0,2238 € - 0,2126 €

Níveis de stock
1057 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
porca aninha M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10102459

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,1904 €

Níveis de stock
8990 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
porca aninha M12 Natural Nylon 6/6

10338094

Intervalo de preços
0,6599 € - 0,6268 €

Níveis de stock
3953 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Distância entre superfícies
    18.7 mm
  • Altura geral
    14.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca sextavada M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Natural

10179758

Intervalo de preços
0,7194 € - 0,5827 €

Níveis de stock
748 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Distância entre superfícies
    36.5 mm
  • Altura geral
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca sextavada M16 x 1.5 18.9 mm Nylon 6/6 Natural

10179710

Intervalo de preços
0,5123 € - 0,4149 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Distância entre superfícies
    18.9 mm
  • Altura geral
    6.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca sextavada M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179673

Intervalo de preços
0,1575 € - 0,1276 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
porca aninha M10 22.0 mm 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10338100

Intervalo de preços
0,3438 € - 0,3266 €

Níveis de stock
16000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Distância entre superfícies
    16.0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
porca aninha M16 23.7 mm Nylon Natural

10400517

Intervalo de preços
3,1017 € - 2,947 €

Níveis de stock
944 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura geral
    15.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Forma da porca
    Hexagonal
Porca sextavada M3 x 0.5 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10179642

Intervalo de preços
0,0978 € - 0,0929 €

Níveis de stock
5692 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura geral
    3.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca sextavada M4 x 0.7 7.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179659

Intervalo de preços
0,1015 € - 0,0822 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura geral
    3.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca sextavada M8 x 1.25 13.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179680

Intervalo de preços
0,1359 € - 0,1291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca sextavada M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179697

Intervalo de preços
0,3622 € - 0,3441 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Distância entre superfícies
    16.0 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural