Menu Procurar

Porca sextavada de flange - plástica

Em stock

Uma porca de flange é uma porca sextavada com uma flange na base, atuando como uma anilha integrada. Espalha a carga e evita danos à peça, além de reduzir o risco de afrouxamento da porca na aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Altura geral Comprar
0,1058 € - 0,1114 € 8370 Em stock
M6
10.0 mm
7.3 mm
1,2075 € - 1,2722 € 4320 Em stock
M10
9.5 mm
0,1244 € - 0,1308 € 1396 Em stock
M8
14.0 mm
9.0 mm
0,1058 € - 0,1114 € 1993 Em stock
M5
8.0 mm
6.5 mm
0,1543 € - 0,1624 € 32719 Em stock
M4
7.0 mm
4.1 mm
0,1854 € - 0,1951 € 13490 Em stock
M6
10.0 mm
6.0 mm
0,1665 € - 0,1752 € 2945 Em stock
M5
8.0 mm
5.1 mm
0,1353 € - 0,1425 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
6.0 mm
0,1448 € - 0,1524 € 32080 Em stock
M3
5.5 mm
3.2 mm
0,207 € - 0,2179 € 1057 Em stock
M8
13.0 mm
8.0 mm
0,1242 € - 0,1534 € 67 Em stock
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
0,0905 € - 0,0952 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
0,5674 € - 0,7005 € 998 Em stock
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
0,1257 € - 0,1323 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
0,3914 € - 0,4832 € 710 Em stock
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
0,2528 € - 0,3121 € 2245 Em stock
M12 x 1.75
19.0 mm
14.5 mm
1,9938 € - 2,0988 € 3000 Em stock
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
0,404 € - 0,4988 € 500 Em stock
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
0,0736 € - 0,0909 € 2680 Em stock
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
0,08 € - 0,0988 € 130 Em stock
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
  • de 2
Porca de bloqueio M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061510

Intervalo de preços
0,1114 € - 0,1058 €

Níveis de stock
8370 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    7.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
porca aninha M10 16.0 mm Nylon Natural

10400494

Intervalo de preços
1,2722 € - 1,2075 €

Níveis de stock
4320 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Forma da porca
    Hexagonal
Porca de bloqueio M8 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061527

Intervalo de preços
0,1308 € - 0,1244 €

Níveis de stock
1396 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância entre superfícies
    14.0 mm
  • Altura geral
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca de bloqueio M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061503

Intervalo de preços
0,1114 € - 0,1058 €

Níveis de stock
1993 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
porca aninha M4 7.0 mm Nylon 6/6 Natural

10242728

Intervalo de preços
0,1624 € - 0,1543 €

Níveis de stock
32719 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura geral
    4.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
porca aninha M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10102459

Intervalo de preços
0,1951 € - 0,1854 €

Níveis de stock
13490 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
porca aninha M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10242735

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
2945 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura geral
    5.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
porca aninha M16 10.0 mm Nylon Branco

10139363

Intervalo de preços
0,1425 € - 0,1353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Branco
  • Forma da porca
    Hexagonal
porca aninha M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10242711

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
32080 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura geral
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
porca aninha M8 13.0 mm Nylon 6/6 Natural

10102466

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,207 €

Níveis de stock
1057 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca sextavada M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179673

Intervalo de preços
0,1534 € - 0,1242 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca sextavada M3 x 0.5 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10179642

Intervalo de preços
0,0952 € - 0,0905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura geral
    3.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca sextavada M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Natural

10179758

Intervalo de preços
0,7005 € - 0,5674 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Distância entre superfícies
    36.5 mm
  • Altura geral
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca sextavada M8 x 1.25 13.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179680

Intervalo de preços
0,1323 € - 0,1257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca sextavada M16 x 2.0 24.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179727

Intervalo de preços
0,4832 € - 0,3914 €

Níveis de stock
710 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 2.0
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura geral
    19.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca sextavada M12 x 1.75 19.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179703

Intervalo de preços
0,3121 € - 0,2528 €

Níveis de stock
2245 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura geral
    14.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca sextavada M25 x 1.5 27.9 mm Nylon 6/6 Natural

10179741

Intervalo de preços
2,0988 € - 1,9938 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M25 x 1.5
  • Distância entre superfícies
    27.9 mm
  • Altura geral
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca sextavada M16 x 1.5 18.9 mm Nylon 6/6 Natural

10179710

Intervalo de preços
0,4988 € - 0,404 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Distância entre superfícies
    18.9 mm
  • Altura geral
    6.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca sextavada M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Natural

10179666

Intervalo de preços
0,0909 € - 0,0736 €

Níveis de stock
2680 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Distância entre superfícies
    7.9 mm
  • Altura geral
    5.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Porca sextavada M4 x 0.7 7.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179659

Intervalo de preços
0,0988 € - 0,08 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura geral
    3.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural