Menu Procurar

Porca recartilhada de aperto manual - plástico/redonda

Em stock

Uma porca com uma superfície externa serrilhada, permitindo uma rápida instalação e remoção sem necessidade de ferramentas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro exterior Material completo Altura geral Comprar
0,2636 € - 0,2776 € 2547 Em stock
M4
Branco
15.5 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,2561 € - 0,2691 € 9415 Em stock
M3
Branco
12.0 mm
Poliamida 6/6
7.0 mm
0,4639 € - 0,4886 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Branco
20.0 mm
Poliamida 6/6
11.0 mm
0,3401 € - 0,3573 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Branco
19.0 mm
Poliamida 6/6
7.7 mm
0,5079 € - 0,5338 € 700 Em stock
M6
Preto
13.0 mm
Fibra de vidro 30%
6.0 mm
0,4639 € - 0,4886 € 1997 Em stock
M6
Branco
20.0 mm
Poliamida 6/6
11.0 mm
0,4832 € - 0,5091 € 685 Em stock
M5
Preto
13.0 mm
Fibra de vidro 30%
5.0 mm
0,2561 € - 0,2691 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Branco
12.0 mm
Poliamida 6/6
5.2 mm
0,3401 € - 0,3573 € 5946 Em stock
M5
Branco
19.0 mm
Poliamida 6/6
7.7 mm
0,5295 € - 0,5575 € 2797 Em stock
M8
Branco
24.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,4467 € - 0,4704 € 3679 Em stock
M4
Preto
13.0 mm
Fibra de vidro 30%
4.0 mm
0,1908 € - 0,2008 € 918 Em stock
M6
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,1759 € - 0,1852 € 17 Em stock
M5
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,0939 € - 0,0989 € 119 Em stock
M6
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,0786 € - 0,0828 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
10.0 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,0947 € - 0,0997 € 9072 Em stock
M4
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,1759 € - 0,1852 € 900 Em stock
M4
Natural
20.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,1867 € - 0,1966 € 33890 Em stock
M8
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
0,2287 € - 0,2408 € 23100 Em stock
M6
Preto
16.0 mm
Poliamida 6/6
6.0 mm
0,1529 € - 0,161 € 448 Em stock
M6
Natural
10.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
  • de 2
Porca serrilhada M4 15.5 mm 6.0 mm PA Branco

10328408

Intervalo de preços
0,2776 € - 0,2636 €

Níveis de stock
2547 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    15.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M3 12.0 mm 7.0 mm PA Branco

10328378

Intervalo de preços
0,2691 € - 0,2561 €

Níveis de stock
9415 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Altura geral
    7.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M5 20.0 mm 11.0 mm PA Branco

10328415

Intervalo de preços
0,4886 € - 0,4639 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M6 19.0 mm 7.7 mm PA Branco

10328446

Intervalo de preços
0,3573 € - 0,3401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    7.7 mm
  • Diâmetro exterior
    19.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M6 13.0 mm 6.0 mm PA Preto

10089293

Intervalo de preços
0,5338 € - 0,5079 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Fibra de vidro 30%
Porca serrilhada M6 20.0 mm 11.0 mm PA Branco

10328439

Intervalo de preços
0,4886 € - 0,4639 €

Níveis de stock
1997 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M5 13.0 mm 5.0 mm PA Preto

10089286

Intervalo de preços
0,5091 € - 0,4832 €

Níveis de stock
685 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Fibra de vidro 30%
Porca serrilhada M3 12.0 mm 5.2 mm PA Branco

10328385

Intervalo de preços
0,2691 € - 0,2561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Altura geral
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M5 19.0 mm 7.7 mm PA Branco

10328422

Intervalo de preços
0,3573 € - 0,3401 €

Níveis de stock
5946 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    7.7 mm
  • Diâmetro exterior
    19.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M8 24.0 mm 8.0 mm PA Branco

10328453

Intervalo de preços
0,5575 € - 0,5295 €

Níveis de stock
2797 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M4 13.0 mm 4.0 mm PA Preto

10089279

Intervalo de preços
0,4704 € - 0,4467 €

Níveis de stock
3679 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Fibra de vidro 30%
Porca serrilhada M6 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10065259

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1908 €

Níveis de stock
918 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M5 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10065242

Intervalo de preços
0,1852 € - 0,1759 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M6 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10064566

Intervalo de preços
0,0989 € - 0,0939 €

Níveis de stock
119 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M4 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Preto

10064535

Intervalo de preços
0,0828 € - 0,0786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M4 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10064528

Intervalo de preços
0,0997 € - 0,0947 €

Níveis de stock
9072 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M4 20.0 mm 8.0 mm PA Natural

10065235

Intervalo de preços
0,1852 € - 0,1759 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M8 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10065266

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1867 €

Níveis de stock
33890 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M6 16.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Preto

10064573

Intervalo de preços
0,2408 € - 0,2287 €

Níveis de stock
23100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca serrilhada M6 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10065228

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1529 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6