Menu Procurar

Ponteiras redondas - padrão

Em stock

As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
74 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Material d h Tipo Comprar
0,6765 € - 0,7119 € 2570 Em stock
Preto
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
0,2224 € - 0,234 € 707 Em stock
Preto
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4
0,065 € - 0,1355 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1765 € - 0,3901 € 1490 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
0,1765 € - 0,3901 € 7528 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
0,0765 € - 0,1693 € 2500 Em stock
Branco
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,1514 € - 0,3349 € 4300 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
0,0618 € - 0,1367 € 3500 Em stock
Preto
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,1751 € - 0,3871 € 11800 Em stock
Preto
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,1312 € - 0,29 € 10600 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
0,182 € - 0,4025 € 4350 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
28.0 mm
0,0956 € - 0,2114 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
24.0 mm
Polietileno de baixa densidade
15.0 mm
20.0 mm
1
0,1723 € - 0,381 € 2000 Em stock
Preto
25.0 mm
Polietileno de baixa densidade
26.0 mm
19.0 mm
1
0,4086 € - 0,4301 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
25.0 mm
Polietileno de baixa densidade
26.0 mm
19.0 mm
1
0,2737 € - 0,6052 € 3200 Em stock
Preto
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
0,1709 € - 0,3779 € 3800 Em stock
Branco
23.0 mm
Polietileno de baixa densidade
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1257 € - 0,278 € 6800 Em stock
Preto
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,3126 € - 0,6912 € 8000 Em stock
Preto
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,085 € - 0,188 € 800 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
0,0854 € - 0,1889 € 8500 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
  • de 4
Virola redonda 28.0 mm LDPE - PIR Preto

10116562

Intervalo de preços
0,7119 € - 0,6765 €

Níveis de stock
2570 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 12.0 mm LDPE - PIR Preto

10116494

Intervalo de preços
0,234 € - 0,2224 €

Níveis de stock
707 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    4
Virola redonda 12.7 mm LDPE - PIR Branco

10104323

Intervalo de preços
0,1355 € - 0,065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10257265

Intervalo de preços
0,3901 € - 0,1765 €

Níveis de stock
1490 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10257302

Intervalo de preços
0,3901 € - 0,1765 €

Níveis de stock
7528 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 15.8 mm LDPE - PIR Branco

10104606

Intervalo de preços
0,1693 € - 0,0765 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10257555

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,1514 €

Níveis de stock
4300 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 15.8 mm LDPE - PIR Preto

10104590

Intervalo de preços
0,1367 € - 0,0618 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda de uso muito intensivo 31.0 mm 12.0 mm PVC Preto

10257227

Intervalo de preços
0,3871 € - 0,1751 €

Níveis de stock
11800 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10257272

Intervalo de preços
0,29 € - 0,1312 €

Níveis de stock
10600 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10257319

Intervalo de preços
0,4025 € - 0,182 €

Níveis de stock
4350 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10246832

Intervalo de preços
0,2114 € - 0,0956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 26.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10246870

Intervalo de preços
0,381 € - 0,1723 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 26.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10588352

Intervalo de preços
0,4301 € - 0,4086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
Virola redonda de uso muito intensivo 36.0 mm 16.0 mm PVC Preto

10257210

Intervalo de preços
0,6052 € - 0,2737 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 24.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10246900

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
Virola redonda de uso muito intensivo 28.0 mm 10.0 mm PVC Preto

10257203

Intervalo de preços
0,278 € - 0,1257 €

Níveis de stock
6800 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda de uso muito intensivo 38.0 mm 18.0 mm PVC Preto

10257241

Intervalo de preços
0,6912 € - 0,3126 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10307861

Intervalo de preços
0,188 € - 0,085 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10257296

Intervalo de preços
0,1889 € - 0,0854 €

Níveis de stock
8500 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790