Menu Procurar

Ponteiras redondas - padrão

Em stock

As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
74 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Material d h Tipo Comprar
0,1277 € - 0,2824 € 10600 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
0,1772 € - 0,3919 € 7350 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
28.0 mm
0,1705 € - 0,3769 € 12000 Em stock
Preto
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,0745 € - 0,1648 € 4500 Em stock
Branco
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,0534 € - 0,1181 € 44000 Em stock
Preto
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,1664 € - 0,368 € 3800 Em stock
Branco
23.0 mm
Polietileno de baixa densidade
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1224 € - 0,2707 € 10000 Em stock
Preto
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,0828 € - 0,183 € 5800 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
0,6049 € - 1,3376 € 190 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
50.8 mm
35.5 mm
1
0,1331 € - 0,2943 € 2000 Em stock
Preto
23.0 mm
Polietileno de baixa densidade
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1502 € - 0,3321 € 2750 Em stock
Preto
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,5224 € - 1,1548 € 5573 Em stock
Preto
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,1867 € - 0,4128 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,3044 € - 0,6731 € 6000 Em stock
Preto
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,8396 € - 0,8827 € 1848 Em stock
Branco
25.4 mm
Polietileno de baixa densidade
28.0 mm
3
0,2016 € - 0,2122 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
0,3197 € - 0,3357 € 9 Em stock
Preto
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
0,3616 € - 0,3799 € 292 Em stock
Preto
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
0,6587 € - 0,6931 € 3620 Em stock
Preto
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
0,1989 € - 0,2095 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
  • de 4
Virola redonda 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10257272

Intervalo de preços
0,2824 € - 0,1277 €

Níveis de stock
10600 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10257319

Intervalo de preços
0,3919 € - 0,1772 €

Níveis de stock
7350 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda de uso muito intensivo 31.0 mm 12.0 mm PVC Preto

10257227

Intervalo de preços
0,3769 € - 0,1705 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 15.8 mm LDPE - PIR Branco

10104606

Intervalo de preços
0,1648 € - 0,0745 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 11.1 mm LDPE - PIR Preto

10104446

Intervalo de preços
0,1181 € - 0,0534 €

Níveis de stock
44000 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 24.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10246900

Intervalo de preços
0,368 € - 0,1664 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
Virola redonda de uso muito intensivo 28.0 mm 10.0 mm PVC Preto

10257203

Intervalo de preços
0,2707 € - 0,1224 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10307861

Intervalo de preços
0,183 € - 0,0828 €

Níveis de stock
5800 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 50.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10093108

Intervalo de preços
1,3376 € - 0,6049 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 24.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10246863

Intervalo de preços
0,2943 € - 0,1331 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 19.0 mm LDPE - PIR Preto

10082508

Intervalo de preços
0,3321 € - 0,1502 €

Níveis de stock
2750 Em stock
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 44.4 mm LDPE - PIR Preto

10092682

Intervalo de preços
1,1548 € - 0,5224 €

Níveis de stock
5573 Em stock
Características
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 28.6 mm LDPE - PIR Branco

10104583

Intervalo de preços
0,4128 € - 0,1867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda de uso muito intensivo 38.0 mm 18.0 mm PVC Preto

10257241

Intervalo de preços
0,6731 € - 0,3044 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10403013

Intervalo de preços
0,8827 € - 0,8396 €

Níveis de stock
1848 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    3
Virola redonda 10.0 mm LDPE - PIR Preto

10116487

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 16.0 mm LDPE - PIR Preto

10116524

Intervalo de preços
0,3357 € - 0,3197 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 19.0 mm LDPE - PIR Preto

10116531

Intervalo de preços
0,3799 € - 0,3616 €

Níveis de stock
292 Em stock
Características
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 28.0 mm LDPE - PIR Preto

10116562

Intervalo de preços
0,6931 € - 0,6587 €

Níveis de stock
3620 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 5.0 mm LDPE - PIR Preto

10116456

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto