Menu Procurar

Ponteiras redondas - padrão

Em stock

As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
74 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Material d h Tipo Comprar
0,8623 € - 0,9065 € 1848 Em stock
Branco
25.4 mm
Polietileno de baixa densidade
28.0 mm
3
0,1543 € - 0,341 € 2750 Em stock
Preto
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,0955 € - 0,2111 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,0854 € - 0,1889 € 6500 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
0,0594 € - 0,1315 € 10000 Em stock
Preto
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,065 € - 0,1355 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1918 € - 0,424 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,5365 € - 1,186 € 5573 Em stock
Preto
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,1973 € - 0,4363 € 90 Em stock
Preto
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,1709 € - 0,3779 € 3800 Em stock
Branco
23.0 mm
Polietileno de baixa densidade
24.0 mm
17.0 mm
1
0,0956 € - 0,2114 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
24.0 mm
Polietileno de baixa densidade
15.0 mm
20.0 mm
1
0,1367 € - 0,3023 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
23.0 mm
Polietileno de baixa densidade
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1751 € - 0,3871 € 11800 Em stock
Preto
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,6212 € - 1,3737 € 190 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
50.8 mm
35.5 mm
1
0,1312 € - 0,29 € 10600 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
0,51 € - 1,1278 € 700 Em stock
Preto
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,0854 € - 0,1889 € 9000 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
0,2737 € - 0,6052 € 3200 Em stock
Preto
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
0,1514 € - 0,3349 € 7300 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
0,4086 € - 0,4301 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
25.0 mm
Polietileno de baixa densidade
26.0 mm
19.0 mm
1
  • de 4
Virola redonda 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10403013

Intervalo de preços
0,9065 € - 0,8623 €

Níveis de stock
1848 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    3
Virola redonda 19.0 mm LDPE - PIR Preto

10082508

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1543 €

Níveis de stock
2750 Em stock
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 19.0 mm LDPE - PIR Branco

10070017

Intervalo de preços
0,2111 € - 0,0955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10257326

Intervalo de preços
0,1889 € - 0,0854 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 12.7 mm LDPE - PIR Preto

10071144

Intervalo de preços
0,1315 € - 0,0594 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 12.7 mm LDPE - PIR Branco

10104323

Intervalo de preços
0,1355 € - 0,065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 28.6 mm LDPE - PIR Branco

10104583

Intervalo de preços
0,424 € - 0,1918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 44.4 mm LDPE - PIR Preto

10092682

Intervalo de preços
1,186 € - 0,5365 €

Níveis de stock
5573 Em stock
Características
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 28.6 mm LDPE - PIR Preto

10082942

Intervalo de preços
0,4363 € - 0,1973 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 24.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10246900

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
Virola redonda 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10246832

Intervalo de preços
0,2114 € - 0,0956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 24.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10246863

Intervalo de preços
0,3023 € - 0,1367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda de uso muito intensivo 31.0 mm 12.0 mm PVC Preto

10257227

Intervalo de preços
0,3871 € - 0,1751 €

Níveis de stock
11800 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 50.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10093108

Intervalo de preços
1,3737 € - 0,6212 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10257272

Intervalo de preços
0,29 € - 0,1312 €

Níveis de stock
10600 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 38.1 mm LDPE - PIR Preto

10092705

Intervalo de preços
1,1278 € - 0,51 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10257296

Intervalo de preços
0,1889 € - 0,0854 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda de uso muito intensivo 36.0 mm 16.0 mm PVC Preto

10257210

Intervalo de preços
0,6052 € - 0,2737 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10257555

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,1514 €

Níveis de stock
7300 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 26.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10588352

Intervalo de preços
0,4301 € - 0,4086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco