Menu Procurar

Ponteiras redondas - padrão

Em stock

As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
74 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Material d h Tipo Comprar
0,1989 € - 0,2095 € 1456 Em stock
Preto
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4 - Alta resistência
0,2539 € - 0,268 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4 - Alta resistência
0,5403 € - 0,5704 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4 - Alta resistência
0,2572 € - 0,2701 € 9000 Em stock
Preto
18.0 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4 - Alta resistência
0,6437 € - 0,6781 € 26 Em stock
Preto
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4 - Alta resistência
0,2166 € - 0,2279 € 10 Em stock
Preto
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4 - Alta resistência
0,1719 € - 0,3799 € 1490 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
0,1719 € - 0,3799 € 28 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
0,1989 € - 0,2095 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4 - Alta resistência
0,1989 € - 0,2095 € 69602 Em stock
Preto
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4 - Alta resistência
0,2016 € - 0,2122 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4 - Alta resistência
0,2016 € - 0,2122 € 1392 Em stock
Preto
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4 - Alta resistência
0,1989 € - 0,2095 € 1167 Em stock
Preto
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4 - Alta resistência
0,3197 € - 0,3357 € 9 Em stock
Preto
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4 - Alta resistência
0,6587 € - 0,6931 € 3620 Em stock
Preto
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4 - Alta resistência
0,8396 € - 0,8827 € 1848 Em stock
Branco
25.4 mm
Polietileno de baixa densidade
28.0 mm
3
0,3616 € - 0,3799 € 292 Em stock
Preto
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4 - Alta resistência
0,1204 € - 0,2662 € 6000 Em stock
Branco
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,093 € - 0,2055 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,0579 € - 0,128 € 10000 Em stock
Preto
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
  • de 4
Virola redonda 6.0 mm LDPE - PIR Preto

10116463

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1989 €

Níveis de stock
1456 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 13.0 mm LDPE - PIR Preto

10116500

Intervalo de preços
0,268 € - 0,2539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 22.0 mm LDPE - PIR Preto

10116548

Intervalo de preços
0,5704 € - 0,5403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 14.0 mm LDPE - PIR Preto

10116517

Intervalo de preços
0,2701 € - 0,2572 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 25.0 mm LDPE - PIR Preto

10116555

Intervalo de preços
0,6781 € - 0,6437 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 12.0 mm LDPE - PIR Preto

10116494

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2166 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    4 - Alta resistência
Virola redonda 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10257265

Intervalo de preços
0,3799 € - 0,1719 €

Níveis de stock
1490 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10257302

Intervalo de preços
0,3799 € - 0,1719 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 5.0 mm LDPE - PIR Preto

10116456

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 4.0 mm LDPE - PIR Preto

10116449

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1989 €

Níveis de stock
69602 Em stock
Características
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 10.0 mm LDPE - PIR Preto

10116487

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 3.0 mm LDPE - PIR Preto

10116432

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
1392 Em stock
Características
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 8.0 mm LDPE - PIR Preto

10116470

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1989 €

Níveis de stock
1167 Em stock
Características
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 16.0 mm LDPE - PIR Preto

10116524

Intervalo de preços
0,3357 € - 0,3197 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 28.0 mm LDPE - PIR Preto

10116562

Intervalo de preços
0,6931 € - 0,6587 €

Níveis de stock
3620 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10403013

Intervalo de preços
0,8827 € - 0,8396 €

Níveis de stock
1848 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    3
Virola redonda 19.0 mm LDPE - PIR Preto

10116531

Intervalo de preços
0,3799 € - 0,3616 €

Níveis de stock
292 Em stock
Características
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 22.2 mm LDPE - PIR Branco

10069998

Intervalo de preços
0,2662 € - 0,1204 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 19.0 mm LDPE - PIR Branco

10070017

Intervalo de preços
0,2055 € - 0,093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 12.7 mm LDPE - PIR Preto

10071144

Intervalo de preços
0,128 € - 0,0579 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1