Menu Procurar

Ponteiras redondas - padrão

Em stock

As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
74 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Material d h Tipo Comprar
0,4046 € - 0,8945 € 1000 Em stock
Preto
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,1472 € - 0,2727 € 250 Em stock
Preto
22.0 mm
Polietileno de baixa densidade
22.0 mm
18.0 mm
1
0,0832 € - 0,1839 € 9000 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
0,0633 € - 0,1319 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,0928 € - 0,2052 € 3030 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
0,1461 € - 0,3231 € 4500 Em stock
Branco
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,2977 € - 0,6581 € 24 Em stock
Preto
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,1867 € - 0,4128 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,8396 € - 0,8827 € 1848 Em stock
Branco
25.4 mm
Polietileno de baixa densidade
28.0 mm
3
0,1488 € - 0,329 € 600 Em stock
Branco
22.0 mm
Polietileno de baixa densidade
22.0 mm
18.0 mm
1
0,3736 € - 0,8258 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,1921 € - 0,4248 € 90 Em stock
Preto
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,6049 € - 1,3376 € 190 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
50.8 mm
35.5 mm
1
0,4966 € - 1,0981 € 700 Em stock
Preto
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,1204 € - 0,2662 € 1000 Em stock
Preto
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1461 € - 0,3231 € 3450 Em stock
Preto
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,1502 € - 0,3321 € 2750 Em stock
Preto
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,5224 € - 1,1548 € 5573 Em stock
Preto
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
1,1233 € - 2,4836 € 165 Em stock
Preto
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
0,0931 € - 0,2058 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
24.0 mm
Polietileno de baixa densidade
15.0 mm
20.0 mm
1
  • de 4
Virola redonda 34.9 mm LDPE - PIR Preto

10092910

Intervalo de preços
0,8945 € - 0,4046 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10246856

Intervalo de preços
0,2727 € - 0,1472 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10257326

Intervalo de preços
0,1839 € - 0,0832 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 12.7 mm LDPE - PIR Branco

10104323

Intervalo de preços
0,1319 € - 0,0633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 20.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10257289

Intervalo de preços
0,2052 € - 0,0928 €

Níveis de stock
3030 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 25.4 mm LDPE - PIR Branco

10070055

Intervalo de preços
0,3231 € - 0,1461 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 31.7 mm LDPE - PIR Preto

10078716

Intervalo de preços
0,6581 € - 0,2977 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 28.6 mm LDPE - PIR Branco

10104583

Intervalo de preços
0,4128 € - 0,1867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10403013

Intervalo de preços
0,8827 € - 0,8396 €

Níveis de stock
1848 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    3
Virola redonda 22.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10246894

Intervalo de preços
0,329 € - 0,1488 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
Virola redonda 31.8 mm LDPE - PIR Branco

10084601

Intervalo de preços
0,8258 € - 0,3736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola redonda 28.6 mm LDPE - PIR Preto

10082942

Intervalo de preços
0,4248 € - 0,1921 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 50.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10093108

Intervalo de preços
1,3376 € - 0,6049 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 38.1 mm LDPE - PIR Preto

10092705

Intervalo de preços
1,0981 € - 0,4966 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 22.2 mm LDPE - PIR Preto

10070000

Intervalo de preços
0,2662 € - 0,1204 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 25.4 mm LDPE - PIR Preto

10070062

Intervalo de preços
0,3231 € - 0,1461 €

Níveis de stock
3450 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 19.0 mm LDPE - PIR Preto

10082508

Intervalo de preços
0,3321 € - 0,1502 €

Níveis de stock
2750 Em stock
Características
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 44.4 mm LDPE - PIR Preto

10092682

Intervalo de preços
1,1548 € - 0,5224 €

Níveis de stock
5573 Em stock
Características
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 76.2 mm LDPE - PIR Preto

10092835

Intervalo de preços
2,4836 € - 1,1233 €

Níveis de stock
165 Em stock
Características
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10246832

Intervalo de preços
0,2058 € - 0,0931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto