Menu Procurar

Ponteiras redondas - padrão

Em stock

As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
74 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Material d h Tipo Comprar
0,8395 € - 0,8836 € 829 Em stock
Preto
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
0,5813 € - 0,6114 € 329 Em stock
Preto
23.0 mm
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
3
0,7836 € - 0,8244 € 1193 Em stock
Preto
25.7 mm
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
3
0,6975 € - 0,7339 € 989 Em stock
Preto
25.4 mm
Polietileno de baixa densidade
28.0 mm
3
0,8029 € - 0,8449 € 1000 Em stock
Preto
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2
0,6027 € - 0,635 € 1300 Em stock
Branco
20.9 mm
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
3
0,8827 € - 0,9298 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
25.7 mm
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
3
0,1066 € - 0,2357 € 15440 Em stock
Branco
20.0 mm
Polietileno de baixa densidade
16.0 mm
14.0 mm
1
0,1705 € - 0,3769 € 12000 Em stock
Preto
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,0931 € - 0,2058 € 200 Em stock
Preto
24.0 mm
Polietileno de baixa densidade
15.0 mm
20.0 mm
1
0,1678 € - 0,371 € 106 Em stock
Preto
25.0 mm
Polietileno de baixa densidade
26.0 mm
19.0 mm
1
0,3979 € - 0,4188 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
25.0 mm
Polietileno de baixa densidade
26.0 mm
19.0 mm
1
0,2665 € - 0,5893 € 3200 Em stock
Preto
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
0,1719 € - 0,3799 € 7622 Em stock
Branco
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
0,1719 € - 0,3799 € 49 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
0,1331 € - 0,2943 € 1994 Em stock
Preto
23.0 mm
Polietileno de baixa densidade
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1664 € - 0,368 € 3969 Em stock
Branco
23.0 mm
Polietileno de baixa densidade
24.0 mm
17.0 mm
1
0,3044 € - 0,6731 € 6000 Em stock
Preto
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,1224 € - 0,2707 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,1461 € - 0,3231 € 3450 Em stock
Preto
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
  • de 4
Virola redonda de uso muito intensivo 18.0 mm PVC Preto

10404324

Intervalo de preços
0,8836 € - 0,8395 €

Níveis de stock
829 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 25.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10403006

Intervalo de preços
0,6114 € - 0,5813 €

Níveis de stock
329 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
Virola redonda 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10403044

Intervalo de preços
0,8244 € - 0,7836 €

Níveis de stock
1193 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
Virola redonda 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10403020

Intervalo de preços
0,7339 € - 0,6975 €

Níveis de stock
989 Em stock
Características
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
Virola redonda de uso muito intensivo 16.0 mm PVC Preto

10404317

Intervalo de preços
0,8449 € - 0,8029 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10402955

Intervalo de preços
0,635 € - 0,6027 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    3
Virola redonda 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10403037

Intervalo de preços
0,9298 € - 0,8827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    3
Virola redonda 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10246887

Intervalo de preços
0,2357 € - 0,1066 €

Níveis de stock
15440 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
Virola redonda de uso muito intensivo 31.0 mm 12.0 mm PVC Preto

10257227

Intervalo de preços
0,3769 € - 0,1705 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10246832

Intervalo de preços
0,2058 € - 0,0931 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 26.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10246870

Intervalo de preços
0,371 € - 0,1678 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 26.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10588352

Intervalo de preços
0,4188 € - 0,3979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
Virola redonda de uso muito intensivo 36.0 mm 16.0 mm PVC Preto

10257210

Intervalo de preços
0,5893 € - 0,2665 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10257265

Intervalo de preços
0,3799 € - 0,1719 €

Níveis de stock
7622 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10257302

Intervalo de preços
0,3799 € - 0,1719 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Virola redonda 24.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10246863

Intervalo de preços
0,2943 € - 0,1331 €

Níveis de stock
1994 Em stock
Características
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Virola redonda 24.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10246900

Intervalo de preços
0,368 € - 0,1664 €

Níveis de stock
3969 Em stock
Características
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
Virola redonda de uso muito intensivo 38.0 mm 18.0 mm PVC Preto

10257241

Intervalo de preços
0,6731 € - 0,3044 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda de uso muito intensivo 28.0 mm 10.0 mm PVC Preto

10257203

Intervalo de preços
0,2707 € - 0,1224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
Virola redonda 25.4 mm LDPE - PIR Preto

10070062

Intervalo de preços
0,3231 € - 0,1461 €

Níveis de stock
3450 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1