Menu Procurar

Ponteiras redondas - cónicas

Em stock

As ponteiras redondas cónicas são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

Material: PVC, Nylon Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H d h Tipo Comprar
2,6419 € - 2,779 € 374 Em stock
46.0 mm
25.5 mm
2
0,4142 € - 0,436 € 4363 Em stock
10.0 mm
14.0 mm
2
0,5151 € - 0,5439 € 1688 Em stock
14.0 mm
18.0 mm
2
0,2625 € - 0,2765 € 2539 Em stock
4.0 mm
9.0 mm
2
0,3501 € - 0,3687 € 7576 Em stock
6.0 mm
11.0 mm
2
2,4185 € - 2,5467 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0 mm
26.0 mm
2
2,947 € - 3,1019 € 434 Em stock
60.0 mm
27.5 mm
2
0,2739 € - 0,2883 € 4500 Em stock
6.0 mm
11.0 mm
2
1,1784 € - 1,2401 € 199 Em stock
36.0 mm
25.0 mm
2
0,1301 € - 0,2876 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
15.8 mm
1
0,0646 € - 0,1428 € 1000 Em stock
4.8 mm
11.9 mm
1
0,0405 € - 0,0897 € 125 Em stock
6.3 mm
11.9 mm
1
0,1219 € - 0,2694 € 3550 Em stock
7.9 mm
20.0 mm
1
0,1737 € - 0,384 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
23.0 mm
1
0,0273 € - 0,0605 € 27500 Em stock
4.0 mm
9.0 mm
1
0,1625 € - 0,3594 € 23400 Em stock
20.0 mm
24.0 mm
1
0,04 € - 0,0884 € 3500 Em stock
35.0 mm
38.0 mm
1
0,0415 € - 0,0918 € 20500 Em stock
6.0 mm
12.0 mm
1
0,5394 € - 1,1919 € 16600 Em stock
5.0 mm
11.0 mm
1
1850 Em stock
18.0 mm
22.0 mm
  • de 5
Virola cónica 46.0 mm 35.0 mm PVC Preto

10323649

Intervalo de preços
2,779 € - 2,6419 €

Níveis de stock
374 Em stock
Características
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 14.0 mm 10.0 mm PVC Preto

10403969

Intervalo de preços
0,436 € - 0,4142 €

Níveis de stock
4363 Em stock
Características
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 18.0 mm 14.0 mm PVC Preto

10404003

Intervalo de preços
0,5439 € - 0,5151 €

Níveis de stock
1688 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 9.0 mm 4.0 mm PVC Branco

10403884

Intervalo de preços
0,2765 € - 0,2625 €

Níveis de stock
2539 Em stock
Características
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
Virola cónica 11.0 mm 6.0 mm PVC Branco

10403921

Intervalo de preços
0,3687 € - 0,3501 €

Níveis de stock
7576 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
Virola cónica 44.0 mm 33.0 mm PVC Preto

10323632

Intervalo de preços
2,5467 € - 2,4185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 60.0 mm 38.0 mm PVC Preto

10323670

Intervalo de preços
3,1019 € - 2,947 €

Níveis de stock
434 Em stock
Características
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 11.0 mm 6.0 mm PVC Preto

10403938

Intervalo de preços
0,2883 € - 0,2739 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 36.0 mm 32.0 mm PVC Preto

10323595

Intervalo de preços
1,2401 € - 1,1784 €

Níveis de stock
199 Em stock
Características
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 9.5 mm PVC Preto

10104354

Intervalo de preços
0,2876 € - 0,1301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola cónica 4.8 mm PVC Preto

10104217

Intervalo de preços
0,1428 € - 0,0646 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola cónica 6.3 mm PVC Preto

10104224

Intervalo de preços
0,0897 € - 0,0405 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola cónica 7.9 mm LDPE - PIR Preto

10105238

Intervalo de preços
0,2694 € - 0,1219 €

Níveis de stock
3550 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola cónica 12.7 mm LDPE - PIR Preto

10104415

Intervalo de preços
0,384 € - 0,1737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    23.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola cónica 11.0 mm 4.0 mm PVC Branco

10336410

Intervalo de preços
0,0605 € - 0,0273 €

Níveis de stock
27500 Em stock
Características
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola cónica 20.0 mm PVC Branco

10336359

Intervalo de preços
0,3594 € - 0,1625 €

Níveis de stock
23400 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola cónica 5.0 mm PVC Branco

10336441

Intervalo de preços
0,0884 € - 0,04 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • d
    35.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola cónica 6.3 mm PVC Branco

10336366

Intervalo de preços
0,0918 € - 0,0415 €

Níveis de stock
20500 Em stock
Características
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola cónica 35.0 mm PVC Branco

10336434

Intervalo de preços
1,1919 € - 0,5394 €

Níveis de stock
16600 Em stock
Características
  • d
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
Virola cónica (D) 18.0 mm PVC Branco

10236024


Níveis de stock
1850 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3923509000