Menu Procurar

Ponteiras redondas - cónicas

Em stock

As ponteiras redondas cónicas são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

Material: PVC, Nylon Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H d h Tipo Comprar
0,1042 € - 0,2303 € 36 Em stock
7.9 mm
14.3 mm
1
0,0462 € - 0,1021 € 2 Em stock
4.8 mm
11.9 mm
1
1,2506 € - 1,3173 € 37 Em stock
34.0 mm
25.0 mm
2
2,8695 € - 3,0203 € 234 Em stock
60.0 mm
27.5 mm
2
4,1138 € - 4,3313 € 50 Em stock
90.0 mm
31.0 mm
2
1,1474 € - 1,2075 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0 mm
25.0 mm
2
2,3549 € - 2,4798 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0 mm
26.0 mm
2
0,8654 € - 0,9127 € 157 Em stock
31.0 mm
25.0 mm
2
1,9763 € - 2,0793 € 63 Em stock
39.0 mm
27.0 mm
2
2,3014 € - 2,4217 € 36 Em stock
42.0 mm
27.0 mm
2
2,7748 € - 2,921 € 16 Em stock
55.0 mm
26.0 mm
2
3,3561 € - 3,5324 € 259 Em stock
76.0 mm
27.5 mm
2
0,2111 € - 0,222 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
9.0 mm
2
0,5016 € - 0,5296 € 1788 Em stock
14.0 mm
18.0 mm
2
0,2369 € - 0,2492 € 3320 Em stock
5.0 mm
10.0 mm
2
0,7168 € - 0,7535 € 603 Em stock
18.0 mm
22.0 mm
2
1,5831 € - 1,6675 € 830 Em stock
22.0 mm
26.0 mm
2
3,3021 € - 3,4764 € 73 Em stock
64.0 mm
27.5 mm
2
0,523 € - 0,5489 € 3208 Em stock
12.0 mm
17.0 mm
2
2,5725 € - 2,706 € 474 Em stock
46.0 mm
25.5 mm
2
  • de 5
Virola cónica 7.9 mm PVC Preto

10087442

Intervalo de preços
0,2303 € - 0,1042 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 4.8 mm Nylon Natural

10140826

Intervalo de preços
0,1021 € - 0,0462 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Virola cónica 34.0 mm 32.0 mm PVC Preto

10323588

Intervalo de preços
1,3173 € - 1,2506 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • d
    34.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 60.0 mm 38.0 mm PVC Preto

10323670

Intervalo de preços
3,0203 € - 2,8695 €

Níveis de stock
234 Em stock
Características
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 90.0 mm 40.0 mm PVC Preto

10323717

Intervalo de preços
4,3313 € - 4,1138 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 36.0 mm 32.0 mm PVC Preto

10323595

Intervalo de preços
1,2075 € - 1,1474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 44.0 mm 33.0 mm PVC Preto

10323632

Intervalo de preços
2,4798 € - 2,3549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 31.0 mm 32.0 mm PVC Preto

10323564

Intervalo de preços
0,9127 € - 0,8654 €

Níveis de stock
157 Em stock
Características
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 39.0 mm 32.0 mm PVC Preto

10323601

Intervalo de preços
2,0793 € - 1,9763 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 42.0 mm 33.0 mm PVC Preto

10323625

Intervalo de preços
2,4217 € - 2,3014 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 55.0 mm 35.0 mm PVC Preto

10323663

Intervalo de preços
2,921 € - 2,7748 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • d
    55.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 76.0 mm 38.0 mm PVC Preto

10323700

Intervalo de preços
3,5324 € - 3,3561 €

Níveis de stock
259 Em stock
Características
  • d
    76.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 9.0 mm 4.0 mm PVC Preto

10403891

Intervalo de preços
0,222 € - 0,2111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 18.0 mm 14.0 mm PVC Preto

10404003

Intervalo de preços
0,5296 € - 0,5016 €

Níveis de stock
1788 Em stock
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 10.0 mm 5.0 mm PVC Preto

10403914

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2369 €

Níveis de stock
3320 Em stock
Características
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 22.0 mm 18.0 mm PVC Preto

10404041

Intervalo de preços
0,7535 € - 0,7168 €

Níveis de stock
603 Em stock
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 26.0 mm 22.0 mm PVC Preto

10404089

Intervalo de preços
1,6675 € - 1,5831 €

Níveis de stock
830 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 64.0 mm 36.0 mm PVC Preto

10323687

Intervalo de preços
3,4764 € - 3,3021 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 17.0 mm 12.0 mm PVC Branco

10403976

Intervalo de preços
0,5489 € - 0,523 €

Níveis de stock
3208 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
Virola cónica 46.0 mm 35.0 mm PVC Preto

10323649

Intervalo de preços
2,706 € - 2,5725 €

Níveis de stock
474 Em stock
Características
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2