Menu Procurar

Ponteiras redondas - cónicas

Em stock

As ponteiras redondas cónicas são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

Material: PVC, Nylon Cor: branco, preto, natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H d h Tipo Comprar
0,107 € - 0,2366 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
14.3 mm
1
0,1219 € - 0,2694 € 3550 Em stock
7.9 mm
20.0 mm
1
0,0474 € - 0,1049 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
11.9 mm
1
2,6307 € - 2,764 € 81 Em stock
32.0 mm
39.0 mm
2
0,8534 € - 0,8976 € 26 Em stock
20.0 mm
24.0 mm
2
0,0646 € - 0,1428 € 1000 Em stock
4.8 mm
11.9 mm
1
0,7184 € - 0,7561 € 4856 Em stock
16.0 mm
20.0 mm
2
0,8623 € - 0,9086 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
24.0 mm
2
2,2795 € - 2,4001 € 515 Em stock
25.0 mm
30.0 mm
2
1,8204 € - 1,9167 € 416 Em stock
25.0 mm
30.0 mm
2
2,8634 € - 3,0179 € 4940 Em stock
30.0 mm
34.0 mm
2
2,8962 € - 3,0401 € 41 Em stock
30.0 mm
34.0 mm
2
3,9794 € - 4,1899 € 60 Em stock
35.0 mm
40.0 mm
2
0,1301 € - 0,2876 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
15.8 mm
1
3,2834 € - 3,4484 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
39.0 mm
2
0,0405 € - 0,0897 € 125 Em stock
6.3 mm
11.9 mm
1
3,3913 € - 3,5703 € 73 Em stock
64.0 mm
27.5 mm
2
3,4332 € - 3,6147 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
27.0 mm
2
0,2625 € - 0,2765 € 2539 Em stock
4.0 mm
9.0 mm
2
0,8887 € - 0,9374 € 157 Em stock
31.0 mm
25.0 mm
2
  • de 5
Virola cónica 7.9 mm PVC Preto

10087442

Intervalo de preços
0,2366 € - 0,107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola cónica 7.9 mm LDPE - PIR Preto

10105238

Intervalo de preços
0,2694 € - 0,1219 €

Níveis de stock
3550 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola redonda 4.8 mm Nylon Natural

10140826

Intervalo de preços
0,1049 € - 0,0474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
Virola cónica 39.0 mm 32.0 mm PVC Preto

10404164

Intervalo de preços
2,764 € - 2,6307 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 24.0 mm 20.0 mm PVC Preto

10404065

Intervalo de preços
0,8976 € - 0,8534 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 4.8 mm PVC Preto

10104217

Intervalo de preços
0,1428 € - 0,0646 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola cónica 20.0 mm 16.0 mm PVC Branco

10404010

Intervalo de preços
0,7561 € - 0,7184 €

Níveis de stock
4856 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
Virola cónica 24.0 mm 20.0 mm PVC Branco

10404058

Intervalo de preços
0,9086 € - 0,8623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
Virola cónica 30.0 mm 25.0 mm PVC Branco

10404096

Intervalo de preços
2,4001 € - 2,2795 €

Níveis de stock
515 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
Virola cónica 30.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10404102

Intervalo de preços
1,9167 € - 1,8204 €

Níveis de stock
416 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 34.0 mm 30.0 mm PVC Branco

10404133

Intervalo de preços
3,0179 € - 2,8634 €

Níveis de stock
4940 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
Virola cónica 34.0 mm 30.0 mm PVC Preto

10404140

Intervalo de preços
3,0401 € - 2,8962 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 40.0 mm 35.0 mm PVC Preto

10404171

Intervalo de preços
4,1899 € - 3,9794 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 9.5 mm PVC Preto

10104354

Intervalo de preços
0,2876 € - 0,1301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola cónica 39.0 mm 32.0 mm PVC Branco

10404157

Intervalo de preços
3,4484 € - 3,2834 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
Virola cónica 6.3 mm PVC Preto

10104224

Intervalo de preços
0,0897 € - 0,0405 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
Virola cónica 64.0 mm 36.0 mm PVC Preto

10323687

Intervalo de preços
3,5703 € - 3,3913 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 70.0 mm 38.0 mm PVC Preto

10323694

Intervalo de preços
3,6147 € - 3,4332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
Virola cónica 9.0 mm 4.0 mm PVC Branco

10403884

Intervalo de preços
0,2765 € - 0,2625 €

Níveis de stock
2539 Em stock
Características
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
Virola cónica 31.0 mm 32.0 mm PVC Preto

10323564

Intervalo de preços
0,9374 € - 0,8887 €

Níveis de stock
157 Em stock
Características
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2