Menu Procurar

Ponteiras de tubos redondos

Em stock

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
549 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H h Material Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Tipo Comprar
4,1004 € - 4,3157 € 7 Em stock
88.9 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
2,4777 € - 2,6067 € 874 Em stock
60.0 mm
19.0 mm
PE
3.0 mm
1.5 mm
1
3,4875 € - 3,6698 € 190 Em stock
76.1 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
4,0685 € - 4,2837 € 546 Em stock
70.0 mm
21.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
3,5761 € - 7,905 € 625 Em stock
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
4,1004 € - 4,3157 € 8 Em stock
88.9 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
3,5844 € - 3,778 € 50 Em stock
80.0 mm
21.0 mm
PE
3.0 mm
1.5 mm
1
4,1982 € - 4,4135 € 64 Em stock
70.0 mm
21.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
3,5844 € - 3,778 € 1614 Em stock
80.0 mm
21.0 mm
PE
3.0 mm
1.5 mm
1
0,1878 € - 0,3945 € 523 Em stock
30.0 mm
5.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1475 € - 0,326 € 677 Em stock
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
0,6769 € - 1,4959 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0373 € - 0,0824 € 750 Em stock
13.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,5018 € - 1,1099 € 1725 Em stock
75.0 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,0839 € - 0,1857 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1405 € - 0,3108 € 700 Em stock
38.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2638 € - 0,5833 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
0,1651 € - 0,365 € 2000 Em stock
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
0,1408 € - 0,3111 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
0,0524 € - 0,1159 € 200 Em stock
22.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
  • de 28
Inserção de tubo redonda 88.9 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Preto

10183793

Intervalo de preços
4,3157 € - 4,1004 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • D
    88.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm PE Cinzento

10330814

Intervalo de preços
2,6067 € - 2,4777 €

Níveis de stock
874 Em stock
Características
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 76.1 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Cinzento

10183755

Intervalo de preços
3,6698 € - 3,4875 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • D
    76.1 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Branco

10183731

Intervalo de preços
4,2837 € - 4,0685 €

Níveis de stock
546 Em stock
Características
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Branco

10076217

Intervalo de preços
7,905 € - 3,5761 €

Níveis de stock
625 Em stock
Características
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 88.9 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Cinzento

10183786

Intervalo de preços
4,3157 € - 4,1004 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • D
    88.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm PE Branco

10183762

Intervalo de preços
3,778 € - 3,5844 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • D
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Preto

10330838

Intervalo de preços
4,4135 € - 4,1982 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm PE Cinzento

10183779

Intervalo de preços
3,778 € - 3,5844 €

Níveis de stock
1614 Em stock
Características
  • D
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076576

Intervalo de preços
0,3945 € - 0,1878 €

Níveis de stock
523 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Patim redondo 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10121788

Intervalo de preços
0,326 € - 0,1475 €

Níveis de stock
677 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Patim redondo 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10121672

Intervalo de preços
1,4959 € - 0,6769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 13.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Branco

10075883

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0373 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • D
    13.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco
Patim redondo 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Branco

10121023

Intervalo de preços
1,1099 € - 0,5018 €

Níveis de stock
1725 Em stock
Características
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 28.6 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10075999

Intervalo de preços
0,1857 € - 0,0839 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10076033

Intervalo de preços
0,3108 € - 0,1405 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Patim redondo 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10121801

Intervalo de preços
0,5833 € - 0,2638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Patim redondo 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Preto

10121771

Intervalo de preços
0,365 € - 0,1651 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Patim redondo 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10121825

Intervalo de preços
0,3111 € - 0,1408 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Branco

10075944

Intervalo de preços
0,1159 € - 0,0524 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco