Menu Procurar

Ponteiras de tubos redondos

Em stock

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
549 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H h Material Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Tipo Comprar
0,0783 € - 0,173 € 900 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0564 € - 0,1249 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1732 € - 0,3829 € 104 Em stock
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2403 € - 0,5316 € 802 Em stock
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0647 € - 0,1431 € 20 Em stock
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0564 € - 0,1249 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0461 € - 0,1019 € 6250 Em stock
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1984 € - 0,4385 € 900 Em stock
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0574 € - 0,1269 € 2550 Em stock
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0574 € - 0,1269 € 2400 Em stock
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0783 € - 0,173 € 600 Em stock
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0585 € - 0,1292 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0407 € - 0,09 € 7587 Em stock
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0458 € - 0,1014 € 297 Em stock
19.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0373 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0783 € - 0,173 € 300 Em stock
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1892 € - 0,4182 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.3 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,4828 € - 1,0683 € 125 Em stock
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0574 € - 0,1269 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0585 € - 0,1292 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
  • de 28
Inserção de tubo redonda 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Verde

10081624

Intervalo de preços
0,173 € - 0,0783 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Verde
Inserção de tubo redonda 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Verde

10081686

Intervalo de preços
0,1249 € - 0,0564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Verde
Inserção de tubo redonda 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10121757

Intervalo de preços
0,3829 € - 0,1732 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10080856

Intervalo de preços
0,5316 € - 0,2403 €

Níveis de stock
802 Em stock
Características
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Castanho

10081723

Intervalo de preços
0,1431 € - 0,0647 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Castanho
Inserção de tubo redonda 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Castanho

10081174

Intervalo de preços
0,1249 € - 0,0564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Castanho
Round Tube Insert 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm Red PE

10081136

Intervalo de preços
0,1019 € - 0,0461 €

Níveis de stock
6250 Em stock
Características
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Vermelho
Inserção de tubo redonda Meio cinzento LDPE - PIR

10080511

Intervalo de preços
0,4385 € - 0,1984 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Inserção de tubo redonda 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Amarelo

10081501

Intervalo de preços
0,1269 € - 0,0574 €

Níveis de stock
2550 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Amarelo
Inserção de tubo redonda 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Castanho

10081549

Intervalo de preços
0,1269 € - 0,0574 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Castanho
Inserção de tubo redonda 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Castanho

10081242

Intervalo de preços
0,173 € - 0,0783 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Castanho
Inserção de tubo redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Azul

10081587

Intervalo de preços
0,1292 € - 0,0585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Azul
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Grey PE

10080788

Intervalo de preços
0,09 € - 0,0407 €

Níveis de stock
7587 Em stock
Características
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Preto

10075197

Intervalo de preços
0,1014 € - 0,0458 €

Níveis de stock
297 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 13.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Preto

10075173

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    13.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Red PE

10081211

Intervalo de preços
0,173 € - 0,0783 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Vermelho
Inserção de tubo redonda Meio cinzento LDPE - PIR

10080498

Intervalo de preços
0,4182 € - 0,1892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    41.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Inserção de tubo redonda 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10121627

Intervalo de preços
1,0683 € - 0,4828 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Red PE

10081518

Intervalo de preços
0,1269 € - 0,0574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Vermelho
Inserção de tubo redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Amarelo

10081556

Intervalo de preços
0,1292 € - 0,0585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Amarelo