Menu Procurar

Ponteiras de tubos redondos

Em stock

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
549 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H h Material Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Tipo Comprar
0,0848 € - 0,1876 € 25800 Em stock
28.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
0,0642 € - 0,1421 € 22550 Em stock
30.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
2.5 mm
0.8 mm
3
0,04 € - 0,0884 € 29250 Em stock
14.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
3
0,0777 € - 0,1632 € 42930 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
3
0,0382 € - 0,0845 € 75120 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
0,056 € - 0,1238 € 108800 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
0,0374 € - 0,0826 € 35100 Em stock
16.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
4,1982 € - 4,4135 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
21.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
0,0587 € - 0,1298 € 274 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,5998 € - 1,3258 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,4141 € - 0,9155 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1642 € - 0,363 € 100 Em stock
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2787 € - 0,6163 € 400 Em stock
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,6023 € - 1,3311 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,0706 € - 0,1562 € 2100 Em stock
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,6414 € - 1,4181 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3315 € - 0,733 € 1200 Em stock
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0784 € - 0,1735 € 6997 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0545 € - 0,1205 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,414 € - 0,9154 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • de 28
Patim redondo 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10340387

Intervalo de preços
0,1876 € - 0,0848 €

Níveis de stock
25800 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 30.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10211328

Intervalo de preços
0,1421 € - 0,0642 €

Níveis de stock
22550 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
Patim redondo 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Preto

10338513

Intervalo de preços
0,0884 € - 0,04 €

Níveis de stock
29250 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Patim redondo 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Preto

10338568

Intervalo de preços
0,1632 € - 0,0777 €

Níveis de stock
42930 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
Patim redondo 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Preto

10338520

Intervalo de preços
0,0845 € - 0,0382 €

Níveis de stock
75120 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Patim redondo 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10338544

Intervalo de preços
0,1238 € - 0,056 €

Níveis de stock
108800 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
Patim redondo 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Preto

10338537

Intervalo de preços
0,0826 € - 0,0374 €

Níveis de stock
35100 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Patim redondo 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Cinzento

10330821

Intervalo de preços
4,4135 € - 4,1982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076262

Intervalo de preços
0,1298 € - 0,0587 €

Níveis de stock
274 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Branco

10121603

Intervalo de preços
1,3258 € - 0,5998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    20.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10121580

Intervalo de preços
0,9155 € - 0,4141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080337

Intervalo de preços
0,363 € - 0,1642 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10121313

Intervalo de preços
0,6163 € - 0,2787 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10121337

Intervalo de preços
1,3311 € - 0,6023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Grey PE

10080733

Intervalo de preços
0,1562 € - 0,0706 €

Níveis de stock
2100 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10121597

Intervalo de preços
1,4181 € - 0,6414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10121573

Intervalo de preços
0,733 € - 0,3315 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076910

Intervalo de preços
0,1735 € - 0,0784 €

Níveis de stock
6997 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080290

Intervalo de preços
0,1205 € - 0,0545 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Cinzento

10121320

Intervalo de preços
0,9154 € - 0,414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento