Menu Procurar

Placas de escala

Em stock

As placas de escala são utilizadas para colocar, com precisão e repetidamente, abraçadeiras deslizantes em guias ou veios lineares. Existem duas variáveis disponíveis, cada uma com um estilo de montagem distinto.

Por um lado as placas de escala individuais, por outro, as placas de escala duplas. Em cada uma, existe um tipo de montagem. O tipo de montagem com parafuso com furos perfurados ou montagem por adesivo inclui o contorno do local do furo para o parafuso, não perfurado.

Incluem uma escala marcada ou padrão de grelha numa das arestas, oferecendo indicação aos utilizadores. Durável e resistente ao desgaste.

Empregues numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.

  • Material: alumínio com graduação/marcações gravadas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 Number of mounting holes Material l1 Tipo Comprar
4,813 € - 6,4103 € Solicite o prazo de entrega aqui
Alumínio
Escala única
4,3793 € - 5,8391 € Solicite o prazo de entrega aqui
Alumínio
Escala dupla
3,4061 € - 4,538 € Solicite o prazo de entrega aqui
Alumínio
Escala única
13,6563 € - 18,2049 € Solicite o prazo de entrega aqui
Alumínio
Escala única
3,6177 € - 4,8236 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
Escala única
3,5014 € - 4,6649 € Solicite o prazo de entrega aqui
Alumínio
Escala única
  • de 4
Placa de escala - Escala única 150.0 70.0 Alumínio

20191627

Intervalo de preços
6,4103 € - 4,813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Escala única
  • Mounting type
    Screw Mount
  • d1
    3.5
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    8466209800
Placa de escala - Escala dupla 100.0 90.0 Alumínio

20191818

Intervalo de preços
5,8391 € - 4,3793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Escala dupla
  • Mounting type
    Screw Mount
  • d1
    3.5
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    8466209800
Placa de escala - Escala única 100.0 90.0 Alumínio

20191382

Intervalo de preços
4,538 € - 3,4061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Escala única
  • Mounting type
    Adhesive
  • d1
    3.5
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    8466209800
Placa de escala - Escala única 500.0 100.0 Alumínio

20191511

Intervalo de preços
18,2049 € - 13,6563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Escala única
  • Mounting type
    Screw Mount
  • d1
    3.5
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    8466209800
Placa de escala - Escala única 50.0 40.0 Aço inoxidável

20191832

Intervalo de preços
4,8236 € - 3,6177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Escala única
  • Mounting type
    Adhesive
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    8466209800
Placa de escala - Escala única 100.0 90.0 Alumínio

20191481

Intervalo de preços
4,6649 € - 3,5014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Escala única
  • Mounting type
    Screw Mount
  • d1
    3.5
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    8466209800