Menu Procurar

sistema de entrada de cabos 15 Poliamida Preto

This is a nylon plate that makes up a cable entry plate assembly. When used with the corresponding TPV grommet (to be ordered separately), the assembly provides IP65 protection and can be used in electrical cabinets and assemblies in a range of industries.
Referência da Essentra:

10207512

Número de peça do fabricante:

1334529

37 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 36,7483 €
5 + 34,8972 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

36,75 €

1 x 36,7483 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da placa 108.0 mm
Comprimento da placa 153.0 mm
Largura da placa 32.3 mm
Número de furos 15
Price per piece incl VAT 40.8852 EUR
Código do material 3926909790
Para usar com 1334532; 1334533; 1334534; 1334535; 1334536; 1334537; 1334538; 1334539
Material da flange Poliamida
Cor Preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos