Menu Procurar

sistema de entrada de cabos 5 Poliamida Preto

This is a nylon plate that makes up a cable entry plate assembly. When used with the corresponding TPV grommet (to be ordered separately), the assembly provides IP65 protection and can be used in electrical cabinets and assemblies in a range of industries.
Referência da Essentra:

10207499

Número de peça do fabricante:

1334527

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 18,5223 €
5 + 17,602 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

18,52 €

1 x 18,5223 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da placa 63.0 mm
Comprimento da placa 153.0 mm
Largura da placa 32.3 mm
Número de furos 5
Código do material 3926909790
Para usar com 1334532; 1334533; 1334534; 1334535; 1334536; 1334537; 1334538; 1334539
Material da flange Poliamida
Cor Preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos