Menu Procurar

Placa de fixação 21.0 mm 12.0 mm Nylon

Locating Plate is made from Nylon 6 and offers quick mounting and removal of screens, secondary glazing and frames.
Referência da Essentra:

10119044

Número de peça do fabricante:

076000200001

236 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,3307 €
1250 + 0,3139 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

82,68 €

250 x 0,3307 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 6.5 mm
Largura total 12.0 mm
Comprimento total 21.0 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Padrão RoHs
Padrão REACH
Padrão UL
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos