Menu Procurar

Cavilha de expansão XYZ 16.0 6.0 13.0 Aço

Este pino XYZ Xpansion conta com um design que permite a colocação precisa e a repetibilidade ao mesmo tempo que oferece elevadas forças de preensão. Mantém o pino na posição mesmo sob tensão ou vibração. Simples de instalar, comprimindo contra um furo pré-perfurado e expande-se para um ajuste firme na posição.
Referência da Essentra:

20265786

Número de peça do fabricante:

20265786

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
l1 16.0
d1 +0.00|-0.025 6.0
d1 min 5.5
h1 13.0
h2 7.0
h3 5.8
h4 7.3
Weight g 2.7
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos