Menu Procurar

Pino de chaveta com forma de gancho

Em stock

Os pinos de gancho são grampos em forma de R de arame de metal temperado normalment utilizados para fixar a extremidade dos eixos redondos em aplicações como eixos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do pino Comprimento utilizável Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
210 Em stock
4.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
  • de 2
Pino de chaveta com mola 2.0 mm 57.0 mm Aço inoxidável

10243589


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    2.0 mm
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7320909090
Pino de chaveta com mola 3.0 mm 73.0 mm Aço

10243701


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    3.0 mm
  • Terminar
    Aço
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7318190090
Pino de chaveta com mola 4.0 mm 94.0 mm Aço inoxidável

10243619


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    4.0 mm
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7320909090
Pino de chaveta com mola 5.0 mm 102 mm Aço inoxidável

10243640


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7320909090
Pino de chaveta com mola 4.0 mm 74.0 mm Aço

10243732


Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • Diâmetro do pino
    4.0 mm
  • Terminar
    Aço
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7320909090
Pino de chaveta com mola 1.5 mm 45.0 mm Aço

10243671


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    1.5 mm
  • Terminar
    Aço
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7320909090
Pino de chaveta com mola 6.0 mm 142 mm Aço

10243763


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Terminar
    Aço
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7320909090
Pino de chaveta com mola 1.5 mm 45.0 mm Aço inoxidável

10243565


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    1.5 mm
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7320909090
Pino de chaveta com mola 3.0 mm 72.0 mm Aço inoxidável

10243602


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    3.0 mm
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7318190090
Pino de chaveta com mola 5.0 mm 102 mm Aço

10243756


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Terminar
    Aço
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7320909090
Pino de chaveta com mola 4.0 mm 94.0 mm Aço

10243725


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    4.0 mm
  • Terminar
    Aço
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7320909090
Pino de chaveta com mola 3.0 mm 72.0 mm Aço

10243718


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    3.0 mm
  • Terminar
    Aço
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7318190090
Pino de chaveta com mola 2.0 mm 56.0 mm Aço

10243688


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    2.0 mm
  • Terminar
    Aço
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7320909090
Pino de chaveta com mola 6.0 mm 126 mm Aço inoxidável

10243664


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7320909090
Pino de chaveta com mola 4.0 mm 74.0 mm Aço inoxidável

10243626


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    4.0 mm
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7318190090
Pino de chaveta com mola 6.0 mm 142 mm Aço inoxidável

10243657


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7320909090
Pino de chaveta com mola 6.0 mm 126 mm Aço

10243770


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Terminar
    Aço
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7320909090
Pino de chaveta com mola 5.0 mm 110 mm Aço

10243749


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Terminar
    Aço
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7320909090
Pino de chaveta com mola 2.0 mm 56.0 mm Aço inoxidável

10243572


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    2.0 mm
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7320909090
Pino de chaveta com mola 2.0 mm 57.0 mm Aço

10243695


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do pino
    2.0 mm
  • Terminar
    Aço
  • Forma do pino
    Pino de chaveta
  • Código do material
    7320909090