Menu Procurar

Separador de bloqueio invertido 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Preto

Reverse mount locking edge holding PCB support is designed to be pushed through from the outside of the chassis. Used in a square hole to prevent rotation of support. Locking arm secures the board from the edge. Board is removable for repair or service.
Referência da Essentra:

10166901

Número de peça do fabricante:

RLEHCBS-8-01BK

2385 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1203 €
5000 + 0,1083 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

120,30 €

1000 x 0,1203 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Tipo de fixação furo A Fixação por ajuste na borda com fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por fecho de pressão
Comprimento do braço 2.1 mm
Comprimento da cúpula 11.9 mm
Largura da cúpula 9.5 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 5.8 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 5.8 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.6 mm
Comprimento do espaçador 14.3 mm
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos