Menu Procurar

Apoio Snap Lock 10.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

This stackable spacer can be interlocked as many times as necessary for multiple board stacks. The top board is secured using the MB-1-156 mounting button. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Referência da Essentra:

10001431

Número de peça do fabricante:

CBSS-8-01

2070 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2775 €
5000 + 0,2637 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

277,50 €

1000 x 0,2775 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Mostrar mais

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por furo de montagem
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Diâmetro do furo B 4.0 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.79 - 1.98 mm
Comprimento do espaçador 10.9 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Padrão RoHs
Padrão UL
Padrão REACH
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos