10027134
SP2-8-19
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1781 € |
| 5000 - 9999 | 0,1697 € |
| 10000 + | 0,16 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Tipo de fixação furo A | Fixação por dois dentes de bloqueio |
| Tipo de fixação furo B | Fixação por dois dentes de bloqueio |
| Diâmetro do Corpo | 6.4 mm |
| Diâmetro do Corpo | 0.252 in |
| Diâmetro do furo A | 0.189 in |
| Diâmetro do furo A | 4.8 mm |
| Diâmetro do furo B | 0.189 in |
| Diâmetro do furo B | 4.8 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 0.094 in |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 2.4 mm |
| Intervalo de espessura do painel A | 1.6 mm |
| Intervalo de espessura do painel A | 0.063 in |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.063 in |
| Intervalo de espessura do painel B | 1.6 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.5 in |
| Comprimento do espaçador | 12.7 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar