Menu Procurar

Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Este suporte de encaixe sem bloqueio duplo conta com um corpo ondulado e é fabricado em nylon natural 6/6, RMS-01.
Referência da Essentra:

10027073

Número de peça do fabricante:

SP2-3-01

1895 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1508 €
5000 - 9999 0,1437 €
10000 + 0,1354 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

150,80 €

1000 x 0,1508 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Mostrar mais

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por dois dentes de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por dois dentes de bloqueio
Diâmetro do Corpo 6.4 mm
Diâmetro do furo A 4.75 mm
Diâmetro do furo B 4.75 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 2.4 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.57 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.57 mm
Comprimento do espaçador 4.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos