10026939
SP1-16-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1508 € |
5000 - 9999 | 0,1437 € |
10000 + | 0,1354 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por dois dentes de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por dois dentes de bloqueio |
Diâmetro do Corpo | 0.252 in |
Diâmetro do Corpo | 6.4 mm |
Diâmetro do furo A | 4.0 mm |
Diâmetro do furo A | 0.157 in |
Diâmetro do furo B | 0.157 in |
Diâmetro do furo B | 4.0 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 2.4 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.094 in |
Intervalo de espessura do painel A | 1.57 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.062 in |
Intervalo de espessura do painel B | 0.062 in |
Intervalo de espessura do painel B | 1.57 mm |
Comprimento do espaçador | 25.4 mm |
Comprimento do espaçador | 1 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar