Menu Procurar

Apoio Snap Lock 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Tipo 2 MSPM. Em nylon natural 6/6 RMS-01. Postes de apoio mini de bloqueio duplo que se encaixam facilmente nos furos. Podem ser utilizados para a fixação de 2 PCB ou um painel individual a um chassis.
Referência da Essentra:

10018125

Número de peça do fabricante:

MSPM-18-01

2790 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1944 €
5000 + 0,1749 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

194,40 €

1000 x 0,1944 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Mostrar mais

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por dois dentes sem bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por dois dentes de bloqueio
Diâmetro do Corpo 4.6 mm
Diâmetro do furo A 3.18 mm
Diâmetro do furo B 3.18 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 3.6 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.57 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.57 mm
Comprimento do espaçador 28.6 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos