Menu Procurar

Apoio Snap Lock 14.0 mm PA UL94 V-0 Natural

Tipo 2 MDLSPK2. Este suporte de painéis de circuitos de bloqueio duplo permite empilhar dois painéis firmemente à distância pretendida sem a necessidade de ferramentas adicionais, poupando tempo na montagem. Em nylon natural 6/6 RMS-19 com classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10634196

Número de peça do fabricante:

MDLSPK2-14M-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2144 €
5000 - 9999 0,198 €
10000 + 0,1865 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

214,40 €

1000 x 0,2144 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por lágrima de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por lágrima de bloqueio
Diâmetro do Corpo 4.6 mm
Diâmetro do furo A 3.5 mm
Diâmetro do furo B 3.5 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 3.0 mm
Intervalo de espessura do painel A 3.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.6 mm
Comprimento do espaçador 14.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos