10012734
LCBS-7-18-19
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1832 € |
| 5000 - 9999 | 0,1748 € |
| 10000 + | 0,1659 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Tipo de fixação furo A | Fixação por baioneta de bloqueio |
| Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
| Diâmetro do Corpo | 7.1 mm |
| Diâmetro do Corpo | 0.28 in |
| Diâmetro do furo A | 0.157 in |
| Diâmetro do furo A | 4.0 mm |
| Diâmetro do furo B | 0.187 in |
| Diâmetro do furo B | 4.75 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 5.6 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 0.22 in |
| Intervalo de espessura do painel A | 1.57 mm |
| Intervalo de espessura do painel A | 0.062 in |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.031 - 0.079 in |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.8 - 2.0 mm |
| Comprimento do espaçador | 28.6 mm |
| Comprimento do espaçador | 1.126 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar