Menu Procurar

Apoio Snap Lock 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

Tipo 6 LCBS-6. Forneça a segurança necessária à sua aplicação com este suporte de PCB de bloqueio sem a utilização de ferramentas. A base com orelhas proporciona uma estabilidade adicional. Fabricado em nylon natural 6/6, RMS-19 com classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10634233

Número de peça do fabricante:

LCBS-6-3-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1832 €
5000 - 9999 0,1748 €
10000 + 0,1659 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

183,20 €

1000 x 0,1832 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por baioneta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do Corpo 7.1 mm
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Diâmetro do furo B 4.8 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 5.9 mm
Intervalo de espessura do painel A 3.2 mm
Intervalo de espessura do painel B 2.0 - 3.2 mm
Comprimento do espaçador 4.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos