Menu Procurar

Apoio Snap Lock 28.6 mm PES UL94 V-0 Preto

Tipo 10 LCBS-HT. Forneça a segurança necessária à sua aplicação com este suporte de PCB de bloqueio sem a utilização de ferramentas. A base com orelhas proporciona uma estabilidade adicional. Fabricado em PEI preto com certificação UL94 V0, RMS-162. Resistente aos solventes.
Referência da Essentra:

10159958

Número de peça do fabricante:

LCBS-18-HT

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3567 €
5000 - 9999 0,3404 €
10000 + 0,323 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

356,70 €

1000 x 0,3567 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Tipo de fixação furo A Fixação por baioneta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do Corpo 7.1 mm
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Diâmetro do furo B 4.8 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 5.3 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 - 1.57 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.8 - 2.0 mm
Comprimento do espaçador 28.6 mm
Material completo Polietersulfona
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos