Menu Procurar

Apoio Snap Lock 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Tipo DLSP-1. Este suporte de bloqueio duplo conta com duas fixações de encaixe e um corpo onduladoThis dual locking support post has two snap-in fixings and a ribbed body. Em nylon natural 6/6, RMS-01.
Referência da Essentra:

10005095

Número de peça do fabricante:

DLSP-1-8M-01

1584 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2006 €
5000 - 9999 0,185 €
10000 + 0,175 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

200,60 €

1000 x 0,2006 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Mostrar mais

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por seta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do Corpo 6.0 mm
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Diâmetro do furo B 4.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 3.15 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.6 mm
Comprimento do espaçador 8.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos