10108512
DLMSPM-2-19
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,209 € |
| 5000 - 9999 | 0,1944 € |
| 10000 + | 0,1827 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Tipo de fixação furo A | Fixação por dois dentes de bloqueio |
| Tipo de fixação furo B | Fixação por dois dentes de bloqueio |
| Diâmetro do Corpo | 0.181 in |
| Diâmetro do Corpo | 4.6 mm |
| Diâmetro do furo A | 3.2 mm |
| Diâmetro do furo A | 0.126 in |
| Diâmetro do furo B | 0.126 in |
| Diâmetro do furo B | 3.2 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 3.6 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 0.142 in |
| Intervalo de espessura do painel A | 1.6 mm |
| Intervalo de espessura do painel A | 0.063 in |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.063 in |
| Intervalo de espessura do painel B | 1.6 mm |
| Comprimento do espaçador | 3.2 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.126 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar