Menu Procurar

Apoio Snap Lock 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

Tipo 3 DLMSP. Em nylon natural 6/6 RMS-19 com classificação UL94 V-0. Postes de apoio mini de bloqueio duplo que se encaixam facilmente nos furos. Podem ser utilizados para a fixação de 2 PCB ou um painel individual a um chassis.
Referência da Essentra:

10638378

Número de peça do fabricante:

DLMSP-3-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2547 €
5000 - 9999 0,2333 €
10000 + 0,222 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

254,70 €

1000 x 0,2547 €

Informações úteis

Documentos

Mostrar mais

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por dois dentes de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por dois dentes de bloqueio
Diâmetro do Corpo 4.6 mm
Diâmetro do furo A 3.9 mm
Diâmetro do furo B 3.9 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 3.6 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.6 mm
Comprimento do espaçador 4.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos