Menu Procurar

Apoio Snap Lock 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Tipo 5 DLCBST. Em nylon natural 6/6 RMS-01. Postes de apoio mini de bloqueio duplo que se encaixam facilmente nos furos. Podem ser utilizados para a fixação de 2 PCB ou um painel individual a um chassis.
Referência da Essentra:

10003435

Número de peça do fabricante:

DLCBST-9-01

4851 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1793 €
5000 - 9999 0,165 €
10000 + 0,1565 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

179,30 €

1000 x 0,1793 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Mostrar mais

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por lágrima de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por lágrima de bloqueio
Diâmetro do Corpo 4.4 mm
Diâmetro do furo A 2.54 mm
Diâmetro do furo B 2.54 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 2.0 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.63 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.63 mm
Comprimento do espaçador 14.3 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos