Menu Procurar

Apoio Snap Lock 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

Em nylon natural 6/6, RMS-19. Este suporte para painéis de circuitos de orelhas de bloqueio duplo pode ser instalado facilmente à mão. As orelhas proporcionam uma tensão extra para manter uma ligação rígida. Este artigo é fabricado em material com classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10002995

Número de peça do fabricante:

DLCBSAT-7-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2177 €
5000 - 9999 0,2002 €
10000 + 0,19 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

217,70 €

1000 x 0,2177 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por lágrima de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do Corpo 4.4 mm
Diâmetro do furo A 2.5 mm
Diâmetro do furo B 3.2 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 4.0 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.8 - 2.0 mm
Comprimento do espaçador 11.1 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos