Menu Procurar

Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

Tipo 4 CBS. Em nylon natural 6/6, RMS-19. Este suporte de PCB de bloqueio com corpo maciço oferece a segurança necessária para a sua aplicação e é um componente que permite a montagem sem ferramentas. A base com orelhas proporciona uma estabilidade adicional. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10001134

Número de peça do fabricante:

CBS-12-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1555 €
5000 + 0,14 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

155,50 €

1000 x 0,1555 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Mostrar mais

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por baioneta sem bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por dois dentes de bloqueio
Diâmetro do Corpo 7.1 mm
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Diâmetro do furo B 4.75 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 2.5 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.57 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.79 - 1.98 mm
Comprimento do espaçador 19.1 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos