10151327
CBLS525A
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1712 € |
| 5000 + | 0,1626 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Tipo de fixação furo A | Fixação por lágrima de bloqueio |
| Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
| Diâmetro do furo A | 2.0 mm |
| Diâmetro do furo A | 0.079 in |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 0.126 in |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 3.2 mm |
| Intervalo de espessura do painel A | 1.6 mm |
| Intervalo de espessura do painel A | 0.063 in |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.031 - 0.079 in |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.8 - 2.0 mm |
| Comprimento do espaçador | 9.5 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.374 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar